Boutons moletés - Coupe droite (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boutons moletés - Coupe droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boutons moletés - Coupe droite
  • Boutons moletés - Coupe droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons moletés - Coupe droite:Affichage d'image associés
TypeFormeBoutonVis
StandardA épaulementMatériauMatériauTraitement de surface
NBMNBLMFiletéABSSWCH12AGalvanisation au zinc
NBMSNBLMSEN 1.4301 équiv. (EN 1.4567 équiv.)-
NBFNBLFTaraudéLaiton (fileté)-
NBMR-FiletéNylon 6EN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du bouton
NBM3-16
NBM5-20
NBMR8-32
-
-
-
15
20
20
-
-
-
B
W
B
Référence pièceSélection LCouleur du boutonLfHH1SS1dd1Masse de référence (g)Prix unitaire
TypeM (normal)-DNBM , NBLM
NBMS, NBLMS
NBFNBLFNBM
NBLM
NBF
NBLF
NBMS
NBLMS
NBMNBFNBLMNBLFNBMSNBLMS
NBM
NBMS
NBF
Type à épaulement
NBLM
NBLMS
NBLF
3-161015  B
(noir)

W*
(blanc)
51012162611910510      
4-161015        
5-16101520       
5-20 1520 6151420.549.5151015615      
5-25  202591618276151919919      
6-20101520 6151420.549.51515615      
6-25 152025916182761519291629      
6-32  20252412      
8-32 15 25      
* Ka couleur blanche est disponible pour NBM, FBN, NBLM et NBLF uniquement La couleur par défaut sera le noir, sauf indication contraire.

■Boulons en Nylon (NBMR)
Référence pièceSélection LCouleur du boutonHSdd1Masse de référence (g)Prix unitaire
TypeM (normal)-DNBMR
NBMR5-2010   B
(noir)
144151015 
6-20   251441515 
8-25 16 25186191229 
8-32  20 24 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NBLM4-16-10
NBLM4-16-10-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Matériau du corps principal Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. du corps principal (D)
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Couleur du bouton

2.33 €

1 Disponible 5 jours 10Fileté (à épaulement)410Non fourni--[ABS] ABS[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent1616B (noir)

2.89 €

1 Disponible 5 jours -Fileté (à épaulement)410Non fourni--[ABS] ABS[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent1616B (noir)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Bouton Usiné sur le côté Moletage
Fonction supplémentaire Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique