Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Vis | Boutons | Vis | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
NCRM | Fileté | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Galvanisation au zinc |
NCRF | Taraudé |
Référence pièce | - | Couleur du bouton | - | L |
NKPM5 NKPF8 NCRM6 | - - | B R | - | 30 |
Référence pièce | Sélection L | Lf | D | H | S | d | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
Type | M (normal) | NCRM | NCRF | NCRM | NCRF | NCRM | NCRF | ||||||||||
NCRM (fileté) NCRF (taraudé) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 12 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10~14 | 10 | ||||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 14 | 40 | 25 | 13 | 18 | 20~30 | 20 | ||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 18 | 50 | 32 | 20 | 22 | 40~55 | 32 | |||||||
12 | 30 | 40 | 22 | 63 | 40 | 25 | 26 | 75~100 | 55 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NCRF6 |
NCRF8 |
NCRF10 |
NCRF12 |
NCRM6-10 |
NCRM6-16 |
NCRM6-20 |
NCRM6-25 |
NCRM6-30 |
NCRM8-16 |
NCRM8-20 |
NCRM8-25 |
NCRM8-30 |
NCRM10-25 |
NCRM10-30 |
NCRM10-35 |
NCRM12-30 |
NCRM12-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Trou borgne | Non fourni | 32 | 20 | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Trou borgne | Non fourni | 40 | 25 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 10 | - | - | Trou borgne | Non fourni | 50 | 32 | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 12 | - | - | Trou borgne | Non fourni | 63 | 40 | |
3.15 € 1.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | 32 | 20 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 16 | Non fourni | - | - | 32 | 20 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | 32 | 20 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 25 | Non fourni | - | - | 32 | 20 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 30 | Non fourni | - | - | 32 | 20 | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 8 | 16 | Non fourni | - | - | 40 | 25 | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 | Non fourni | - | - | 40 | 25 | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 8 | 25 | Non fourni | - | - | 40 | 25 | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 8 | 30 | Non fourni | - | - | 40 | 25 | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 10 | 25 | Non fourni | - | - | 50 | 32 | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 10 | 30 | Non fourni | - | - | 50 | 32 | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 10 | 35 | Non fourni | - | - | 50 | 32 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 12 | 30 | Non fourni | - | - | 63 | 40 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 12 | 40 | Non fourni | - | - | 63 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Croisillons | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon 6 (noir mat) | Section de montage, matériau | EN 1.0715 Equiv. | Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles