• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnières - Acier inoxydable, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières - Acier inoxydable, type long:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HHS100
HHKS100
HHST30
HHKST75
Référence pièceForme n°L1L2L3Division*Charge admissible (N)Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeL1 à 19 pc(s).20~99100
HHKS
25A613--329.413   
30716--39.216   
40824--58.821   
501030--68.626   
65B8.52424-598.034   
759.52828-107.839   
90103535-127.447   
100C11262626147.052   
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHKS25
HHKS30
HHKS40
HHKS50
HHKS65
HHKS75
HHKS90
HHKS100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)

1.45 €

Disponible Jour même

Stock

102529.4

1.45 €

Disponible Jour même

Stock

103039.2

1.55 €

Disponible Jour même

Stock

104058.8

1.55 €

Disponible Jour même

Stock

105068.6

2.00 €

Disponible Jour même

Stock

106598

2.15 €

Disponible Jour même

Stock

1075107.8

2.35 €

Disponible Jour même

Stock

1090127.4

2.50 €

Disponible Jour même

Stock

10100147

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières - Acier inoxydable, type long:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Matériau du corps principal EN 1.4301 Equiv.
Traitement de surface du corps principal Non fourni Largeur (W)(mm) 32 Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Alésage rond

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique