Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE

Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE
  • Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE
  • Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE
  • Fermetures magnétiques / avec aimant en ferrite / MGCE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques - Avec aimant en ferrite:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
LogementAlliage d'aluminiumAnodisation
AimantFerrite-
Plaque du loquetEN 1.0330 équiv.*Placage nickel
*Chromate trivalent pour MGCE1 uniquement

Spécifications

Référence pièce
MGCE2
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pc(s).20~50
MGCE1S0.57.5
15.536.7
2972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MGCE1
MGCE1S
MGCE2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de retenue, force de traction
(N)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Diam. du trou d'installation (d)
(mm)
Hauteur totale max. en verrouillage
(mm)

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1053.956.515.53.523.5

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.936102.59

3.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088.286.515.53.523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques Catégorie de type d'aimant Forme carrée Méthode de montage Surfaçage
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Fourni Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Alliage d'aluminium Traitement de surface du corps principal Anodisé clair Matériau de la plaque d'attraction EN 1.0330 Equiv.
Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage nickel Matériau de l'aimant Ferrite Traitement de surface de l'aimant Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique