Fermetures magnétiques / avec aimant néodyme / MGCP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques - Avec aimant néodyme:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
LogementRésine ABS-
PlaqueEN 1.0330 équiv.Chromate trivalent

Spécifications

Référence pièce
MGCP2
Référence pièceL1L2L3B1B2H1H2H3Force de rétention (kgf)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 ~ 4 pc(s).5~200
MGCP124.222.4158.29.612.310.90.91.35
24033.921.681013.5111.22.29
3H4.5
36454.5431411.51.520
MGCP3H est un type compact de MGCP3 avec la même force de rétention.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MGCP1
MGCP2
MGCP3
MGCP3H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de retenue, force de traction
(N)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Matériau de l'aimant Hauteur totale max. en verrouillage
(mm)

2.39 €

1 6 jours -12.7424.29.6Ferrite11.8

2.65 €

1 6 jours 1021.564010Ferrite12.2

3.78 €

1 6 jours 1044.16410Ferrite13

2.65 €

1 Jour même

Stock

1044.14010Néodyme12.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques Catégorie de type d'aimant Forme carrée Méthode de montage Intégré
Surface de montage carré de l'aimant C Plaque de retenue Non fourni Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Autres résines

Produits complémentaires

Assistance technique