Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
UWANC | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
UWANCS | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
Référence pièce | - | L |
UWANC6 | - | 66 |
Référence pièce | L | H | M | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | D | UWANC | UWANCS | |||||||
1 à 19 pc(s). | 20 pcs. | 1 à 19 pc(s). | 20 pcs. | |||||||
UWANC (acier) UWANCS (acier inoxydable) | 6 | 48 | 37 | 4 | 3000 | 24 | ||||
66 | 28 | |||||||||
7 | 68 | 23 | 5 | 30 | - | - | ||||
8 | 48 | 37 | 4 | 45 | ||||||
66 | 52 | |||||||||
9 | 48 | 63 | ||||||||
66 | 71 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWANC6-48 |
UWANC6-66 |
UWANC8-48 |
UWANC8-66 |
UWANC9-48 |
UWANC9-66 |
UWANCS6-48 |
UWANCS6-66 |
UWANCS7-68 |
UWANCS8-48 |
UWANCS8-66 |
UWANCS9-48 |
UWANCS9-66 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Hauteur totale (mm) | Méthode de finition | Épaisseur de la poignée D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 43 | Placage au chrome | 6 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 43 | Placage au chrome | 6 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 45 | Placage au chrome | 8 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 66 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 45 | Placage au chrome | 8 | |
3.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 46 | Placage au chrome | 9 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | 46 | Placage au chrome | 9 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 43 | Polissage peau de chamois | 6 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 66 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 43 | Polissage peau de chamois | 6 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 68 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 30 | Polissage peau de chamois | 7 | |
3.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 45 | Polissage peau de chamois | 8 | |
3.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 66 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 45 | Polissage peau de chamois | 8 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 46 | Polissage peau de chamois | 9 | |
3.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 66 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 46 | Polissage peau de chamois | 9 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Petites poignées de tirage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Charge admissible(N) | 3000 | Méthode de montage | Taraudée |
Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Hauteur totale(mm)
Méthode de finition
Épaisseur de la poignée D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles