Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ]Matériau | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
BLA | Bakélite (Type à base papier) | Coloris naturel | -50 ~ 100°C |
BLBA | Noir | ||
PAA | Polyacétal (Standard) | Blanc | -45 ~ 95°C |
PABA | Noir | ||
MCA | MC Nylon (Standard) | Bleu | -40 ~ 120°C |
MCAW | Ivoire | ||
PKA | PEEK (standard) | Marron cendré | -50 ~ 250°C |
Méthode de Finition | A · B | Tolérance des dimensions A, B et D |
Unité mm | ||
V | ~99 | ±0.5 |
100~200 | ±0.75 | |
W | ~200 | ±0.2 |
Réf. pièce | Incrément de 1mm | T | |||
Type | (1) Méthode de finition | (2) Epaisseur de la plaque | A | B | |
BLA BLBA | V W | P N M | 20~200 | 20~200 | 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 |
PAA PABA | 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 | ||||
MCA MCAW | 5 · 7 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 | ||||
PKA | 5 · 8 · 10 · 16 · 20 · 25 |
Méthode de Finition | Fraisage |
V | Haut/bas |
W | Toutes surfaces |
Tolérance de l'épaisseur de la plaque | Précision |
P | 0~+0.1 |
N | ±0.05 |
M | -0.1~0 |
Réf. pièce | A | B | T | F | G | T | Diamètre nominal du trou pré-percé | ||||||||||||||
Type | Méthode de finition | Tolérance de l'épaisseur de la plaque | Valeur nominale | N (Trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | M (insert fileté) | |||||||||||||||
Incrément de 1mm | Sélection | Incrément de 1mm | M | L | |||||||||||||||||
BLA BLBA | V W | P N M | 2H 4H 6H | 20~200 | 20~200 | 5 · 6 · 8 · 10 12 · 15 · 20 | 9~191 (2H/4H) 9~145 (6H) | 5~195 (2H) 9~191 (4H/6H) | 5 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | Sélection dans le tableau 1 | |||||||
6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
PAA PABA | 5 · 6 · 8 · 10 · 12 15 · 20 · 25 · 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
MCA MCAW | 5 · 7 · 10 · 12 · 15 20 · 25 · 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
PKA | 5 · 8 · 10 · 16 20 · 25 | 25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Réf. pièce | - | A | - | B | - | T |
BLAVN | - | 200 | - | 100 | - | 10 |
Réf. pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Ø nominal du boulon | - | L |
MCAVP2H PAAWP4H | - - | 200 100 | - - | 150 50 | - - | 20 5 | - - | F100 F50 | - - | G75 G25 | - - | N5 M4 | - | L4 |
Perçage Type |
2H |
4H |
6H |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Couleur | Traitement des trous | Méthode de finition | Tolérance de la dimension T | Nom du matériau | A (mm) | B (mm) | Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M] | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Fraisage de 6 surfaces | M(0/-0.1) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.05) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 2H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 4H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | 6H | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Bleu | Pas de modification du perçage | Fraisage de 6 surfaces | P (+0.1/0) | MC901 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 195 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 191 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | - | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | MC Nylon | Ivoire | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M(0/-0.1) | MC900NC | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 191 | 5 ~ 30 |
Loading...
Qualité | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
Traitement des trous
Méthode de finition
Tolérance de la dimension T
Nom du matériau
A(mm)
B(mm)
Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M]
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles