Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
EPXAR | - | 100 | - | 55 | - | 10 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
EPXA4H EPXA4H | - - | 200 400 | - - | 150 300 | - - | 5 15 | - - | F160 F300 | - - | G120 G100 | - - | N6 M5 | - | L10 |
Type | lasse M | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
EPXA | Standard | Vert | Température ambiante ~155°C |
EPXAR | température élevée | Noir | Température ambiante ~260°C |
Référence pièce | A | B | T |
Type | Incrément de 1mm | Sélectionnable | |
EPXA (standard) | 20~800 | 20~600 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
EPXAR (Température élevée) | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Référence pièce | A | B | Sélection T | F | G | Diamètre nominal du trou prépercé | ||||||||||||||
Trou traversant | Trou contre-alésé | Insert fileté | ||||||||||||||||||
Type | Nombre de trous | Incrément de 1mm | EPXA | EPXAR | Incrément de 0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
EPXA (standard) EPXAR (Température élevée) | 2H (horizontal) 2HL (vertical) 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 3 | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~795.5 (2HL) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | À sélectionner dans le tableau 1 | |||||||||
4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
5 | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | - | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
15 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Traitement des trous | A (mm) | B (mm) | F | G | N | T (mm) | Z | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Standard | Vert | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Vert | Pas de modification du perçage | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | - | 3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | température élevée | Noir | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
1 | 5 jours | 10 | température élevée | Noir | Pas de modification du perçage | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | - | 3 ~ 10 | - | - |
Loading...
Matériau | Verre époxy | Nom du matériau | Verre époxy |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Traitement des trous
A(mm)
B(mm)
F
G
N
T(mm)
Z
m
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles