Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | lasse M | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
PAA | Standard | Blanc | -45~95°C |
PABA | Noir | ||
PACA | Antistatique | Ocre | Température ambiante : ~ 80°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | |
• Sciage circulaire | PAA | - | 300 | - | 200 | - | 40 |
• Perpendicularité du sciage circulaire garantie | PAANTQ | - | 200.5 | - | 100.5 | - | 10 |
• Fraisage de 4 surfaces | PAA4FN | - | 150.5 | - | 100.3 | - | 15 |
• Fraisage de 6 surfaces | PAA6FMM | - | 100.3 | - | 90.5 | - | 10.5 |
• Fraisage des surfaces supérieure et inférieure | PAA2FQ | - | 80 | - | 50 | - | 5 |
Référence pièce | T | A | B | T | ||||||
Type | Choix de la finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance des dimensions A, B | Plage de dimension par matériau | ||||||
PAA (blanc standard) PABA (noir standard) PACA (classe antistatique) | Sciage circulaire | Incrément de 1mm | Sélectionnable | |||||||
- | Non disponible | Non disponible | PAA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | ||||||||
PABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||||
Perpendicularité des sciages circulaires garantie (NT) | Incrément de 0.5mm | Sélectionnable | ||||||||
NT | Non disponible | T5, 6, 8, 9, 10 | T12, 15, 19, 20 | T25, 30 | PAA PABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||
Fraisage des 4 côtés (4F) | Incrément de 0.1mm | Sélectionnable | ||||||||
4F | Non disponible | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||||
Fraisage de 6 surfaces (6F) | Incrément de 0.1mm | Incrément de 0.1mm | ||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5~29 | ||||
PACA | 5~24 | |||||||||
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F) | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | ||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Non disponible | PAA PABA | 20~400 | 20~250 | 5~29 | ||||
PACA | 5~24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Méthode de finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance de la dimension AB | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Blanc | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Blanc | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 60 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Blanc | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Blanc | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Blanc | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Noir | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 5 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | Conducteur | Ocre | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 |
Loading...
Matériau | Polyacetal (POM, Duracon) | Traitement des trous | Pas de modification du perçage | Nom du matériau | Polyacetal (POM, Duracon) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Méthode de finition
Tolérance de la dimension T
Tolérance de la dimension AB
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles