Plaques en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire

Plaques en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire:Affichage d'image associés
  Matériau : polyéthylène à ultra haut poids moléculaire (UHMWPE)

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
UPA-150-118-5
 ■ Type pré-percé, à insert fileté
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-L
UPA2H
UPA2H
-
-
50
200
-
-
25
100
-
-
8
10
-
-
F34
F70
-
-
G10
G20
-
-
N4
M5

-

L7.5
Typelasse MCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
UPAStandardBlanc crème-100~80°C
UPACAConductivité électriqueNoir
■ Type standard
Référence pièceABT
TypeIncrément de 1mmSélectionnable
UPA
(standard)
20~50020~4003, 5, 8, 10, 15, 20
UPACA
(Conducteur)
20~50020~40010, 15, 20
T3 et T5 présentent un bombage. T3 a un bombage particulièrement grand.

• Tolérance de la dimension T, taux de bombage et de torsion

TTolérance de la dimension TTaux de bombage et de torsion par 1000mm
UPAUPACA
3-0.2~+0.5-10% ou inf.
50~+0.8-2.0% ou inf.
80~+1.0-
100~+1.5+0.4~+1.01,5 % ou moins
150~+2.0
200~+2.5

•Tolérance des dimensions A et B
A, BTolérance des dimensions A, B
Unité : mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
Pour T1.0 et 2.0, voir P.973.
 ■ Type pré-percé
Référence pièceABSélection TFGDiamètre nominal du trou prépercé
TypeDiam. du trouTrou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
Incrément de 1mmUPAUPACAIncrément de 0.5mmNZML
UPA
(standard)
UPACA
(Conducteur)
2H
2HL
4H
6H
20~50020~4003-6~491.5
(2H, 4H)

4.5~495.5
(2HL)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
---
5--34    (Longueur de l'insert fileté) Sélectionner dans le tableau 1
8-45  3456  
1010456 34568 
151545683456810
202045683456810
Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).

Modifications

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur Traitement des trous A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z
1 9 jours 10StandardBlanc2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-3 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 103 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--3 ~ 203 ~ 8
1 9 jours 10StandardBlanc2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.53 ~ 10-3 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5-3 ~ 103 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5--3 ~ 203 ~ 8
1 9 jours 10StandardBlanc4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-3 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 103 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--3 ~ 203 ~ 8
1 9 jours 10StandardBlanc6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-3 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 103 ~ 20-
1 9 jours 10StandardBlanc6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--3 ~ 203 ~ 8
1 5 jours 10StandardBlancPas de modification du perçage20 ~ 50020 ~ 400----3 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir2H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--10 ~ 204 ~ 8
1 9 jours 10ConducteurNoir2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 395.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 395.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir2HL20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 395.56 ~ 391.5--10 ~ 204 ~ 8
1 9 jours 10ConducteurNoir4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir4H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--10 ~ 204 ~ 8
1 9 jours 10ConducteurNoir6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 jours 10ConducteurNoir6H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--10 ~ 204 ~ 8
1 5 jours 10ConducteurNoirPas de modification du perçage20 ~ 50020 ~ 400----10 ~ 20-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire Nom du matériau Polyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)

Produits complémentaires

Assistance technique