Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | lasse M | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
PKA | Standard | Marron cendré | -50~250°C |
PKAH | Glissement | Noir | |
PKCA | Conductivité électrique | Noir | Température ambiante ~ 250°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
PKA PKANTQ PKA4FN PKA6FMN PKA2FQ | - - - - - | 300 200.5 150.5 100.3 80 | - - - - - | 200 100.5 100.3 90.5 50 | - - - - - | 5 10 16 10.5 5 |
Référence pièce | Plage de dimension par matériau | A | B | T | |||||||
Type | Choix de la finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance des dimensions A, B | ||||||||
PKA PKAH PKCA | (Standard) (Glissement) (Classe conductivité) | Sciage circulaire | Incrément de 1mm | Sélectionnable | |||||||
- | Non disponible | Non disponible | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | |||||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
Perpendicularité des sciages circulaires garantie (NT) | Incrément de 0.1mm | Sélectionnable | |||||||||
NT | Non disponible | Q N M | T5, 8, 10 0~+0.3 ±0.2 -0.3~0 | T16, 20 0~+0.4 ±0.3 -0.4~0 | T25 0~+0.5 ±0.4 -0.5~0 | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
Fraisage etc. des 4 côtés (4F) | Incrément de 0.1mm | Sélectionnable | |||||||||
4F | Non disponible | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | |||||
10~250 | 10~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
10~250 | 10~150 | 16, 20 | |||||||||
Fraisage etc. de 6 surfaces (6F) | Incrément de 0.1mm | Incrément de 0.1mm | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5~9 | |||||
10~250 | 10~150 | 9.1~24 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5~9 | ||||||||
PKCA | 10~300 | 10~200 | 9.1~10 | ||||||||
10~250 | 10~150 | 10.1~19 | |||||||||
Fraisage etc. des surfaces supérieure-inférieure (2F) | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Non disponible | PKA | 20~250 | 20~150 | 5~24 | |||||
PKAH | 5~9 | ||||||||||
PKCA | 9.1~19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Méthode de finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance de la dimension AB | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisé des 4 côtés | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | Glissement | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 5 jours | 10 | Glissement | Noir | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 jours | 10 | Glissement | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 jours | 10 | Glissement | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 jours | 10 | Glissement | Noir | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | Standard | Marron cendré | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | Conducteur | Noir | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 5 jours | 10 | Conducteur | Noir | Sciage circulaire | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 10 ~ 20 |
Loading...
Matériau | PEEK | Traitement des trous | Pas de modification du perçage | Nom du matériau | PEEK |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Méthode de finition
Tolérance de la dimension T
Tolérance de la dimension AB
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles