Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | |
ENJEP | Verre époxy | Standard | Vert |
ENJBL | Bakélite (Type à base papier) | - | Coloris naturel |
ENJBB | Noir | ||
ENJBS | Bakélite (type avec tissu) | Coloris naturel | |
ENJPA | Polyacétal | Standard | Blanc |
ENJPB | Noir | ||
ENJPAC | Conductivité électrique | Ocre | |
ENJMA | MC Nylon | Standard | Bleu |
ENJMW | Ivoire | ||
ENJMS | Glissement | Violet | |
ENJMCA | Conductivité CDR2 | Noir | |
ENJMDA | Conductivité CDR6 | Noir | |
ENJMEA | Conductivité CDR9 | Noir | |
ENJMP | Résistance aux intempéries | Gris foncé |
Type | Matériau | Couleur | |
ENJUP | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Standard | Blanc crème |
ENJUPC | Conductivité électrique | Noir | |
ENJPTE | Fluororésine | Standard | Blanc |
ENJPK | PEEK | Standard | Marron cendré |
ENJPKC | Conductivité électrique | Noir | |
ENJPBT | PBT | Standard | Blanc |
ENJPPS | PPS | Standard | Coloris naturel |
ENJPMS | Résistance à l'abrasion, glissement | Bleu | |
ENJABS | ABS | Standard | Coloris naturel |
Référence pièce | - | D | - | V |
ENJBL5 | - | 300 | - | 50 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
ENJEP3H5 ENJMA2H5 | - - | 200 300 | - - | 20 50 | - - | 100 150 | - - | N4 M4 | - | L4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||||
Type (coefficient de matériau) | T | D | V | D50~100 | D101~150 | D151~200 | D201~250 | D251~300 | D301~350 | D351~400 | |
ENJEP (x1.0) | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | ||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
ENJBL (x1.0) ENJBB (x1.0) ENJBS (x1.8) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPA (x1.0) ENJPB (x1.0) ENJPAC *(x7.0) | 5(6) | ||||||||||
(9)10 | |||||||||||
(12)15 | |||||||||||
(19)20 | |||||||||||
ENJMA (x1.0) ENJMW (x1.0) ENJMS (x2.3) | ENJMCA (x2.4) ENJMDA (x1.3) ENJMEA (x1.8) (T≥10) ENJMP (x1.2) | 5 | |||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJUP (x1.0) ENJUPC (x1.1) (T≥10) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPTE (x1.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPK (x1.0) ENJPKC *(x3.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
16 | |||||||||||
ENJPBT (x1.0) | 10 | ||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
ENJPPS (x1.0) | ENJPMS (x5.0) | 6 | |||||||||
10* | |||||||||||
15 | |||||||||||
20* | |||||||||||
ENJABS (x1.0) | 5 | ||||||||||
10 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 |
(Ex.) | Référence pièce | - | D | - | V | >> |
ENJMDA5 | - | 150 | - | 50 |
(Prix du tableau) | x | (Coefficient du matériau) | = | Type standard Prix unitaire | ||
Référence pièce | Incrément de 1mm | Diamètre nominal du trou prépercé | ||||||||||||||||
Type | Nombre de trous | T | D | V | P.C.D. | Trou traversant | Trou contre-alésé | Insert fileté | ||||||||||
N | Z | M | L | |||||||||||||||
ENJEP | 2H 3H 4H | 5 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | 20~390*1 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (longueur de l'insert fileté)Sélectionner dans le tableau 1 | ||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
ENJBL ENJBB ENJBS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPA ENJPB ENJPAC* | 5 (6) | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
(9) 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
(12) 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
(19) 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJMA ENJMW ENJMS | ENJMCA ENJMDA ENJMEA (T≥10) ENJMP | 5 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJUP ENJUPC (T≥10) | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPTE | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPK ENJPKC* | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPBT | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJPPS | ENJPMS | 6 | - | 3 | 4 | |||||||||||||
10* | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20* | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
ENJABS | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Pré-percé Type | Nominal de la vis | ||
N(trou traversant) | Z(trou contre-alésé) | M (insert fileté) | |
2H | |||
3H | |||
4H |
(Ex.) | Référence pièce | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diamètre nominal de la vis | >> |
ENJMA4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | Z5 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coût d'usinage des trous) | = | Prix du type A trous prépercés |
Référence pièce | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diamètre nominal de la vis | - | L | >> |
ENJPBT4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | M3 | - | 3 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coûts d'usinage d'insert fileté) | = | Prix unitaire du type à insert fileté |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Grade | Couleur | Nombre de trous | Epaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | D.I. V (mm) | Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M] | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | Pas du trou P.C.D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | 4H (quatre trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | Type standard | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | Type standard | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | Type standard | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | ABS | Standard | Coloris naturel | Type standard | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 2H (deux trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 15 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 10 | - | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 3H (trois trous) | 20 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | 20 ~ 390 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bakélite (Type à base papier) | - | Noir | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 0 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 390 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Grade
Couleur
Nombre de trous
Epaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
D.I. V(mm)
Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M]
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
Pas du trou P.C.D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles