Équerres - Dimensions A, B, L et T sélectionnables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Équerres - Dimensions A, B, L et T sélectionnables:Affichage d'image associés
TypeMatériau
LASSEN 1.0038 équiv.
LASAAlliage d'aluminium série 6000
LASUEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-T
LASS8040-70-6
Référence pièceL
Sélection
T
Sélection
k
Perpendicularité
TypeAB
LASS
LASA
LASU
30252530405060708090100150560.05
4025253040506070809010015056*8**10
30253040506070809010015056*8**10
5025253040506070809010015056*8**10
30253040506070809010015056*8**10
40253040506070809010015056*8**10
6030253040506070809010015056*8**10
403040506070809010015056*8**10
503040506070809010015056*8**10
75503040506070809010015056*8**10
LASS
LASA
8040304050607080901001505610
1005030405060708090100150610
6030405060708090100150610
LASS1256030405060708090100150100.1
150703040506070809010015010
La marque * concerne uniquement LASU. La marque ** s'applique uniquement à LASS et LASA.

Modifications

Équerres - Dimensions A, B, L et T sélectionnables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LASA10050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASA10060-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASA3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASA4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASA8040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS10050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASS10060-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[6,​10]
LASS12560-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-10
LASS15070-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-10
LASS3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASS4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASS8040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​10]
LASU3025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6]
LASU4025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU4030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5025-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU5040-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6030-[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6040-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU6050-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
LASU7550-[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150]-[5,​6,​8]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau A (hauteur)
(mm)
B (largeur)
(mm)
L
(mm)
Épaisseur T
(mm)
1 15 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 60001005030 ~ 1506 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 60001006030 ~ 1506 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000302525 ~ 1505 ~ 6
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000402525 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000403025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000502525 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000503025 ~ 1505 ~ 10
1 15 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000504025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000603025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000604030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000605030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000755030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000804030 ~ 1505 ~ 10
1 15 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1005030 ~ 1506 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1006030 ~ 1506 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1256030 ~ 15010
1 15 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1507030 ~ 15010
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.302525 ~ 1505 ~ 6
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.402525 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.403025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.502525 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.503025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.504025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.603025 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.604030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.605030 ~ 1505 ~ 10
1 15 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.755030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.804030 ~ 1505 ~ 10
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.302525 ~ 1505 ~ 6
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.402525 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.403025 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.502525 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.503025 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.504025 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.603025 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.604030 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.605030 ~ 1505 ~ 8
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.755030 ~ 1505 ~ 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Surfaces fraisées (Standard)

Produits complémentaires

Assistance technique