Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
CASS | EN 1.0038 équiv. |
CASU | EN 1.4301 équiv. |
CASA | EN AW-6063 équiv. |
Référence pièce | - | A-B | - | L |
CASA2 | - | 2525 | - | 400 |
Référence pièce | A-B | L Incrément de 1mm | Tolérance T | A | B | (r1) | (r2) | Prix unitaire | ||||||||
Type | Tolérance | t | Tolérance | L30~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||||||
CASS | 2.3 | 4020 | 30~1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | ||||||
8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||
CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | |||||||
5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4.5 | 3 | ||||||||||
CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | - | - | |||||||
2 | 2525 | ±0.23 | 25 | ±0.38 | 25 | ±0.38 | - | - | ||||||||
2.5 | 2020 | ±0.23 | 20 | ±0.38 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
5025 | 50 | ±0.54 | 25 | |||||||||||||
3 | 4020 | ±0.23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | ||||||||||||
4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | - | - | ||||||||
5 | 7550 | 75 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CASA1.5-1515-[30-1000/1] |
CASA2-2525-[30-1000/1] |
CASA2.5-[2020,5025]-[30-1000/1] |
CASA3-[4020,6030]-[30-1000/1] |
CASA4-8040-[30-1000/1] |
CASA5-7550-[30-1000/1] |
CASS2.3-[4020,8040]-[30-1000/1] |
CASU3-4020-[30-1000/1] |
CASU5-8040-[30-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Epaisseur t (mm) | A - B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 1.5 | 1515 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 2 | 2525 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 2.5 | 2020 ~ 5025 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 3 | 4020 ~ 6030 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 4 | 8040 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 5 | 7550 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 2.3 | 4020 ~ 8040 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 4020 | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 8040 | 30 ~ 1000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Epaisseur t(mm)
A - B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles