Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RBCM1-30
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | Caoutchouc chloroprène anti-taches (CR) | Shore A60 | Gris |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A60 | Blanc |
Référence pièce | - | A |
RBCM5 | - | 100 |
RBOM10 | - | 500 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
RBCMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBCMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBCM RBOM RBCW | Adhésif RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 300 |
2 | |||
3 | 500 | ||
5 | |||
10 | (RBOM et RBOMA T15 min., 300 uniquement) | ||
15 | |||
20 | |||
30 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBCM RBOM RBCW | Adhésif RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | |
Sans adhésif RBCMF RBOMF RBCWF | Adhésif RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1 | 10~500 (RBOMF et RBOMFA T15 min., 10~300 uniquement) | 10~500 (RBOMF et RBOMFA T15 min., 10~300 uniquement) |
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | ||||||
Sans adhésif RBCMF RBOMF RBCWF | Adhésif RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~500 (RBOMF et RBOMFA T15 min., 25~300 uniquement) | 25~500 (RBOMF et RBOMFA T15 min., 25~300 uniquement) | 5 à 495 (type 1H) 9 à 491 (types 2H, 4H) 9 à 245 (types 3H, 6H) | 5 à 495 (types 1H, 2H, 3H) 9 à 491 (types 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBCM1-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Couleur | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Panneaux / CR / anti-salissures / A60, A65 / trous traversants, trous noyés / couche adhésive , le numéro d'article est le suivant: RBCM1-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RBCM1-30.
Configurer
Propriétés de base
Qualité, type
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Couleur
Caractéristiques
Usinage des trous
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RBCM1-100 |
RBCM1-20 |
RBCM1-3 |
RBCM1-300 |
RBCM1-40 |
RBCM1-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Couleur | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 300 | 300 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Chloroprène (CR) | Sans adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A65 | Noir | Type sélectionnable A | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |