• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque de caoutchouc fluoré - Dimensions A, B standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque de caoutchouc fluoré - Dimensions A, B standard:Affichage d'image associés
Type sélectionnable AType A, B configurablesMatériauDuretéCouleur
Sans adhésifAdhésifSans adhésifAdhésif
RBFMRBFMARBFMFRBFMFACaoutchouc fluoré (FPM)Shore A80Noir
RBLMRBLMARBLMFRBLMFACaoutchouc fluoré (FPM)Shore A60Noir
RBFWRBFWARBFWFRBFWFACaoutchouc fluoré (FPM)Shore A70Blanc
Épaisseur de l'adhésif : 0.14 ~ 0.2mm.
Pour les données de résistance adhésive, voir Ici (ADTR).
Pour la résistance à l'huile et la résistance adhésive, Ici
La limite de température pour les joints est de 80°C.

■Normes de précision
Tolérance T
TTolérance
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0

Tolérance A, B
A, BTolérance
200 ou inférieur±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

Spécifications

■ Type carré, type de bande
Référence pièce-A
RBFM5 -100

■ A, B configurables - Type à trous/standard
Référence pièce-A-B-F-G-Diamètre nominal de la vis
RBFMF10 -110-65      
RBFMF4H20-200-150-F140-G100-Z5
■ Type carré
Référence pièceSélection A
TypeT
Sans adhésif
RBFM
RBLM
RBFW
Adhésif
RBFMA
RBLMA
RBFWA
0.5300

500

RBFM, RBFMA
T15 min.
300 uniquement
1
2
3
5
10
15
(Pour les exceptions des dimensions T, se reporter ci-dessous.)20
30
Pour RBLM et RBLMA, les tailles T=15, 20, 30 ne sont pas disponibles.
Pour RBFW et RBFWA, T=1, 2, 3, 5 sont disponibles uniquement.

■ Type bande
Référence pièceSélection A
TypeT
Sans adhésif
RBFM
RBLM
RBFW
Avec adhésif
RBFMA
RBLMA
RBFWA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
(Pour les exceptions des dimensions T, se reporter ci-dessous.)5
10
Pour RBFW et RBFWA, les tailles T=0.5, 10 ne sont pas disponibles.

■ A, B configurables - Type standard
Référence pièceIncrément de 1mm
TypeTAB
Sans adhésif
RBFMF
RBLMF
RBFWF
Adhésif
RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA
0.510~500
RBFMF,
RBFMFA
T15 min.
10~300 uniquement
10~500
RBFMF,
RBFMFA
T15 min.
10~300 uniquement
1
2
3
5
10
15
(Pour les exceptions des dimensions T, se reporter ci-dessous.)20
30
A≥B≥T
Pour RBLMF et RBLMFA, les tailles T=15, 20, 30 ne sont pas disponibles.
Pour RBFWF et RBFWFA, T=1, 2, 3, 5 sont disponibles uniquement.

■ A, B configurables - Type à trous
Référence pièceIncrément de 1 mm (A≥B≥T)Incrément de 0.5mmSélection du diam. nominal de la vis
TypeNominalTABFGN (trou traversant)Z (trou contre-alésé)
Sans adhésif
RBFMF
RBLMF
RBFWF
Adhésif
RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.525~50025~5005 à 495
(type 1H)
9 à 491
(types 2H, 4H)
9 à 245
(types 3H, 6H)
5 à 495
(types 1H, 2H, 3H)
9 à 491
(types 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
1-
2-
3-
5-
1034    
159~291 (types 1H, 2H, 4H)
9~145 (types 3H, 6H)
5~295 (types 1H, 2H, 3H)
9~291 (types 4H, 6H)
 4568 
(Pour les exceptions des dimensions T, se reporter ci-dessous.)20 4568 
30 456810
Pour RBLMF et RBLMFA, les tailles T=15, 20, 30 ne sont pas disponibles. Pour RBFWF et RBFWFA, T=1, 2, 3, 5 sont disponibles uniquement. A≥B≥T
Plage de spécification de la dimension F : pour 1H : d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, pour 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, pour 3H, 6H : d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Plage de spécification de la dimension G ; pour 1H, 2H, 3H : d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, pour 4H, 6H : d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d pour les trous traversants, d1 pour les trous contre-alésés.)

Modifications

Plaque de caoutchouc fluoré - Dimensions A, B standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
RBFM0.5-3
RBFM0.5-5
RBFM0.5-10
RBFM0.5-20
RBFM0.5-30
RBFM0.5-40
RBFM0.5-50
RBFM0.5-80
RBFM0.5-100
RBFM0.5-300
RBFM0.5-500
RBFM1-3
RBFM1-5
RBFM1-10
RBFM1-20
RBFM1-30
RBFM1-40
RBFM1-50
RBFM1-80
RBFM1-100
RBFM1-300
RBFM1-500
RBFM2-3
RBFM2-5
RBFM2-10
RBFM2-20
RBFM2-30
RBFM2-40
RBFM2-50
RBFM2-80
RBFM2-100
RBFM2-300
RBFM2-500
RBFM3-3
RBFM3-5
RBFM3-10
RBFM3-20
RBFM3-30
RBFM3-40
RBFM3-50
RBFM3-80
RBFM3-100
RBFM3-300
RBFM3-500
RBFM5-3
RBFM5-5
RBFM5-10
RBFM5-20
RBFM5-30
RBFM5-40
RBFM5-50
RBFM5-80
RBFM5-100
RBFM5-300
RBFM5-500
RBFM10-3
RBFM10-5
RBFM10-10
RBFM10-20
RBFM10-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSAvec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Caractéristiques Usinage des trous Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)

2.20 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.53500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

2.60 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.55500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

3.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.510500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

5.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.520500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

8.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.530500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

9.90 €

Disponible 5 jours 10Sans adhésif0.540500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

11.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.550500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

17.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.580500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

21.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.5100500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

28.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.5300300Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

78.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif0.5500500Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

2.20 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif13500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

2.60 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif15500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

3.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif110500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

5.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif120500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

8.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif130500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

9.90 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif140500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

11.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif150500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

17.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif180500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

21.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1100500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

31.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1300300Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

85.20 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1500500Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

2.90 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif23500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

3.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif25500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

5.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif210500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

9.90 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif220500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

14.30 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif230500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

18.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif240500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

21.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif250500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

33.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif280500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

41.60 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif2100500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

62.30 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif2300300Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

169.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif2500500Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

3.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif33500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

4.60 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif35500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

7.50 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif310500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

13.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif320500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

19.70 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif330500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

25.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif340500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

29.90 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif350500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

46.90 €

Disponible 5 jours 10Sans adhésif380500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

58.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif3100500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

92.70 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif3300300Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

252.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif3500500Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

3.60 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif53500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

5.30 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif55500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

9.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif510500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

17.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif520500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

25.10 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif530500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

32.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif540500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

38.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif550500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

60.20 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif580500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

75.00 €

Disponible 5 jours 10Sans adhésif5100500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

123.00 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif5300300Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

336.30 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif5500500Shore A80Type sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

6.10 €

Disponible 5 jours 10Sans adhésif103500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

9.50 €

Disponible 5 jours 10Sans adhésif105500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

17.80 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1010500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

34.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1020500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

51.40 €

Disponible 4 jours 10Sans adhésif1030500Shore A80Type sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

Loading...

Informations de base

Matériau Caoutchouc Qualité, type Fluorine (FPM)

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique