Roulements linéaires / bloc / aluminium / Anodisé / douille double / version longue

Roulements linéaires / bloc / aluminium / Anodisé / douille double / version longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements linéaires / bloc / aluminium / Anodisé / douille double / version longue
  • Roulements linéaires / bloc / aluminium / Anodisé / douille double / version longue
  • Roulements linéaires / bloc / aluminium / Anodisé / douille double / version longue
Manchons linéaires avec platine - Bloc long:Affichage d'image associés
Type Manchon linéaire utilisé Logement Temp. ambiante de fonctionnement
Intermédiaire Intermédiaire long Long ( Ici) ( Ici) Matériau Traitement de surface
Intermédiaire Intermédiaire long Long
LHSSD LHSSS LHSSL LMUD LMU LMU Alliage d'aluminium Anodisé clair -20~80°C

Spécifications

Référence pièce  
Manchons linéaires avec platine - Bloc long:Affichage d'image associés
Manchons linéaires avec platine - Bloc long:Affichage d'image associés
Manchons linéaires avec platine - Bloc long:Affichage d'image associés
LHSSD16
LHSSL12L
LHSSD16G
LHSSD20H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304
Référence pièce D (S) L L1 L2 h W H Q P M1 (longueur effective) M2 (longueur effective) d1xt C
Type dr Tolérance
Intermédiaire Intermédiaire long Long Intermédiaire Intermédiaire
Long
Long Intermédiaire Intermédiaire
Long
Long Intermédiaire Intermédiaire
Long
Long
(Intermédiaire)
LHSSD

(Intermédiaire long)
LHSSS

(Long)
LHSSL
(6) 0
- 0.01
- - 12 3 37 - - 14 - - 24 - - 14 16 22 5 - - M4
(8)
M4
(11)
6x5
(pour vis M3)
1
8 0
- 0.012
15 45 - 80 20 - 48 32 - 60 16 20 26 - - M5
(8.5)
M4
(15)
10 19 4 57 - 97 25 - 58 40 - 72 19 26 32 6 7 7 M6
(9.5)
M5
(20)
8x6
(pour vis M4)
*12 0
- 0.015
0
- 0.015
21 85 100 48 62 62 76 20 28 34 M5
(22)
13 23 - 106 - 64 - 80 25 30 43 7 7.5 M6
(13)
M6
(23)
9x7
(pour vis M5)
*16 28 3.8 66 100 121 30 62 74 46 78 90 27 36 49 7 M6
(29)
*20 0
- 0.012
0
- 0.018
0
- 0.018
32 75 115 136 34 68 82 52 88 102 31 42 54 8 0 8 M8
(15)
M8
(34)
11x8
(pour vis M6)
*25 40 3.2 93 160 187 42 96 116 66 120 140 37 52 65 9 9 M10
(17)
M10
(42)
14x10
(pour vis M8)
*30 45 100 170 202 42 106 128 66 130 152 40 58 71 M10
(17.5)
M10
(48)
2 ou moins
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici Le graisseur n'est pas disponible pour le type long dr8. dr entre ( ) est applicable au type intermédiaire uniquement. Seules les dimensions signalées par * sont disponibles pour le type intermédiaire long.
S'assurer que les vis n'interfèrent pas avec le manchon étant donné que les trous M1 sont traversants. La surface de référence est située de l'autre côté de l'étiquette ID produit.
dr Capacité de charge de base Moment statique admissible (N•m) Masse (g)
C (dynamique) N Co (statique) N Intermédiaire Intermédiaire long Long
Intermédiaire Intermédiaire long Long Intermédiaire Intermédiaire long Long Intermédiaire Intermédiaire long Long
6 226 - - 310 - - 1.42 - 8.2 31 - -
8 310 - 431 452 - 784 2.12 - 16.0 60 - 126
10 508 - 588 718 - 1100 4.37 - 27.0 121 - 233
12 634 657 657 814 1200 1200 6.2 12.0 40.1 124 232 278
13 640 - 813 826 - 1570 6.2 - 42.9 186 - 376
16 1164 1230 1230 1448 2350 2350 13.1 25.5 73.5 296 472 569
20 1554 1400 1400 2068 2740 2740 18.3 35.0 98.0 403 671 788
25 1725 1560 1560 3068 3140 3140 25.3 63.1 157 843 1443 1653
30 2440 2490 2490 3974 5490 5490 42.7 106 297 979 1748 2041
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHSSD6
LHSSD6G
LHSSD6H
LHSSD6L
LHSSD8
LHSSD8G
LHSSD8H
LHSSD8L
LHSSD10
LHSSD10G
LHSSD10H
LHSSD10L
LHSSD12
LHSSD12G
LHSSD12H
LHSSD12L
LHSSD13
LHSSD13G
LHSSD13H
LHSSD13L
LHSSD16
LHSSD16G
LHSSD16H
LHSSD16L
LHSSD20
LHSSD20G
LHSSD20H
LHSSD20L
LHSSD25
LHSSD25G
LHSSD25H
LHSSD25L
LHSSD30
LHSSD30G
LHSSD30H
LHSSD30L
LHSSL8
LHSSL8G
LHSSL8H
LHSSL8L
LHSSL10
LHSSL10G
LHSSL10H
LHSSL10L
LHSSL12
LHSSL12G
LHSSL12H
LHSSL12L
LHSSL13
LHSSL13G
LHSSL13H
LHSSL13L
LHSSL16
LHSSL16G
LHSSL16H
LHSSL16L
LHSSL20
LHSSL20G
LHSSL20H
LHSSL20L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Longueur Rempli de graisse

17.02 €

1 Disponible 5 jours 1063712226310-0.01MoyenNon fourni

30.28 €

1 Disponible 9 jours 1063712226310-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

30.28 €

1 Disponible 9 jours 1063712226310-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

30.28 €

1 Disponible 9 jours 1063712226310-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

17.24 €

1 Disponible 5 jours 1084515310452-0.01MoyenNon fourni

30.51 €

1 Disponible 9 jours 1084515310452-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

30.51 €

1 Disponible 9 jours 1084515310452-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

30.51 €

1 Disponible 9 jours 1084515310452-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

17.47 €

1 Disponible 5 jours 10105719508718-0.01MoyenNon fourni

30.74 €

1 Disponible 9 jours 10105719508718-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

30.74 €

1 Disponible 9 jours 10105719508718-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

30.74 €

1 Disponible 9 jours 10105719508718-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

18.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125721634814-0.01MoyenNon fourni

38.36 €

1 Disponible 9 jours 10125721634814-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

38.36 €

1 Disponible 9 jours 10125721634814-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

38.36 €

1 Disponible 9 jours 10125721634814-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

23.77 €

1 Disponible 5 jours 10135723640826-0.01MoyenNon fourni

43.68 €

1 Disponible 9 jours 10135723640826-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

43.68 €

1 Disponible 9 jours 10135723640826-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

43.68 €

1 Disponible 9 jours 10135723640826-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

26.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016662811641448-0.01MoyenNon fourni

46.66 €

1 Disponible 9 jours 1016662811641448-0.01MoyenType G (faible niveau de particules)

46.66 €

1 Disponible 9 jours 1016662811641448-0.01MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

46.66 €

1 Disponible 9 jours 1016662811641448-0.01MoyenType L (résistante à la chaleur)

32.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020753215542068-0.012MoyenNon fourni

52.29 €

1 Disponible 9 jours 1020753215542068-0.012MoyenType G (faible niveau de particules)

52.29 €

1 Disponible 9 jours 1020753215542068-0.012MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

52.29 €

1 Disponible 9 jours 1020753215542068-0.012MoyenType L (résistante à la chaleur)

37.03 €

1 Disponible 5 jours 1025934017253068-0.012MoyenNon fourni

56.94 €

1 Disponible 9 jours 1025934017253068-0.012MoyenType G (faible niveau de particules)

56.94 €

1 Disponible 9 jours 1025934017253068-0.012MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

56.94 €

1 Disponible 9 jours 1025934017253068-0.012MoyenType L (résistante à la chaleur)

47.76 €

1 Disponible 5 jours 10301004524403974-0.012MoyenNon fourni

67.66 €

1 Disponible 9 jours 10301004524403974-0.012MoyenType G (faible niveau de particules)

67.66 €

1 Disponible 9 jours 10301004524403974-0.012MoyenType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

67.66 €

1 Disponible 9 jours 10301004524403974-0.012MoyenType L (résistante à la chaleur)

26.09 €

1 Disponible 5 jours 1088015431784-0.012LongueNon fourni

39.36 €

1 Disponible 9 jours 1088015431784-0.012LongueType G (faible niveau de particules)

39.36 €

1 Disponible 9 jours 1088015431784-0.012LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

39.36 €

1 Disponible 9 jours 1088015431784-0.012LongueType L (résistante à la chaleur)

26.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

101097195881100-0.012LongueNon fourni

39.80 €

1 Disponible 9 jours 101097195881100-0.012LongueType G (faible niveau de particules)

39.80 €

1 Disponible 9 jours 101097195881100-0.012LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

39.80 €

1 Disponible 9 jours 101097195881100-0.012LongueType L (résistante à la chaleur)

28.08 €

1 Disponible 5 jours 1012100216571200-0.015LongueNon fourni

47.98 €

1 Disponible 9 jours 1012100216571200-0.015LongueType G (faible niveau de particules)

47.98 €

1 Disponible 9 jours 1012100216571200-0.015LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

47.98 €

1 Disponible 9 jours 1012100216571200-0.015LongueType L (résistante à la chaleur)

36.04 €

1 Disponible 5 jours 1013106238131570-0.015LongueNon fourni

55.94 €

1 Disponible 9 jours 1013106238131570-0.015LongueType G (faible niveau de particules)

55.94 €

1 Disponible 9 jours 1013106238131570-0.015LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

55.94 €

1 Disponible 9 jours 1013106238131570-0.015LongueType L (résistante à la chaleur)

40.58 €

1 Disponible 5 jours 10161212812302350-0.015LongueNon fourni

60.47 €

1 Disponible 9 jours 10161212812302350-0.015LongueType G (faible niveau de particules)

60.47 €

1 Disponible 9 jours 10161212812302350-0.015LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

60.47 €

1 Disponible 9 jours 10161212812302350-0.015LongueType L (résistante à la chaleur)

49.19 €

1 Disponible 5 jours 10201363214002740-0.018LongueNon fourni

69.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201363214002740-0.018LongueType G (faible niveau de particules)

69.10 €

1 Disponible 9 jours 10201363214002740-0.018LongueType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

69.10 €

1 Disponible 9 jours 10201363214002740-0.018LongueType L (résistante à la chaleur)

Loading...

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires avec platine - Bloc long:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Logements Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur Anodisé clair Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Type à blocs de chapeau hauts
Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv. Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM) Joints Fourni
Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.

Assistance technique