Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JPDTB8T-12
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | |||
Type | Code de la forme | Type | Code de la forme | Type | Code de la forme | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JP | BTB (ronde) DTB (en diamant) | JP | BTA (ronde) BTD (en diamant) | FP | BTA (ronde) BTD (en diamant) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | - | - | BJP (Ronde uniquement) | - | ||||
EN 1.4301 équiv.* | - | - | SJP | SJP | SFP | ||||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | HJP | - | HFP | ||||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Référence | - | P | - | L | - | B | ||||
Type | Forme | D | ||||||||
JP | BTB | 6 | - | 8 | ||||||
JP | BTA | 10 | - | 12.10 | ||||||
FP | BTA | 10 | - | P11.01 | - | L12 | - | B6.4 |
Référence | Sélection P | L | B | m | (W) | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | |||||||||||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | ||||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB (ronde) DTB (en diamant) | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | - | 4 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | m | (W) | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | |||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | ||||||||
JP GJP BJP SJP CJP | BTA (ronde) BTD (en diamant) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | 3 | 2.2 | M2 | - | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
6T | 6.50~10.00 | M2.6 | - | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||
8T | 9.00~13.00 | M4 | 225 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 5 | ||||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 5 | 7 | ||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | m | (W) | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | |||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | ||||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA (ronde) BTD (en diamant) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 5(9)~10 | 2.0~12.0 | 3 | 2.2 | M2 | - | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 6(9)~12 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 8(12)~16 | 2.0~15.0 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | ||
8T | 6(12)~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10(12)~20 | 3.0~20.0 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
10T | 6(12)~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5 | M5 | 461 | 8 | |||
12T | 8(12)~18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||
13T | 8(14)~20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 5 | 7 | M8 | 1911 | 12 | |||
16T | 10(14)~24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9 | M8 | 1911 | 12 | |||
20T | 12(18)~30 | M6 | 784 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JPDTB8T-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. de vis M (mm) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 | 8T | 4 | 15 | 8 | Dimension P fixe |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Taraudée | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de tête au choix / tête plate chanfreinée / filetage intérieur, le numéro d'article est le suivant: JPDTB8T-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JPDTB8T-12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type en acier inoxydable
Type
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Type en acier
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. de vis M(mm)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type à dimension configurable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJPBTB12-13 |
CJPBTB12-15 |
CJPBTB12-16 |
JPDTB8T-13 |
SJPBTB10-12 |
SJPBTB10-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. de vis M (mm) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 | 12 | - | 15 | 10 | Dimension P fixe | |
16.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 | 12 | - | 15 | 10 | Dimension P fixe | |
16.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 | 12 | - | 15 | 10 | Dimension P fixe | |
13.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 | 8T | 4 | 15 | 8 | Dimension P fixe | |
15.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 12 | 10 | - | 15 | 10 | Dimension P fixe | |
15.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 13 | 10 | - | 15 | 10 | Dimension P fixe |