Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de la forme |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | FPNS | A (forme ronde) D (forme en diamant) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GFPNS | ||
EN 1.2510 équiv. | - | - | BFPNS | ||
EN 1.4301 équiv. | - | - | SFPNS | ||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | HFPNS | ||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CFPNS |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | M | ||||
Type | Forme | D | ||||||||||
FPNS | A | 10 | - | P12.00 | - | L5 | - | B5.0 | ||||
GFPNS | D | 16 | - | P19.50 | - | L14 | - | B10.0 | - | M12 |
M (normal) | Couple de serrage |
N • cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | M (Normal) | m | (W) | S1 | S2 | E | ||||||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | ||||||||||||
FPNS GFPNS BFPNS SFPNS HFPNS CFPNS | A (forme ronde) D (forme en diamant) S'applique lorsque D≥6 | 3 | -0.002 -0.008 | 6.00~6.50 | 2~6 | 3.5~10.0 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | |||
4 | -0.004 -0.012 | 6.50~7.00 | 2~8 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 3 | - | |||||||
5 | 6.50~8.00 | 3~10 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 5 | - | ||||||||
6 | 6.50(8.00)~10.00 | 3~10 | 2.5~12.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00(10.00)~13.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | ||
10 | 11.00(12.00)~15.00 | 5~15 | 4.5~20.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 8.0~20.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 8.0~20.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
BFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
BFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
BFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
BFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
BFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
BFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
BFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
BFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
BFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
BFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
BFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
CFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
CFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
CFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
CFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
CFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
CFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
CFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
CFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
CFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
CFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
FPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
FPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
FPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
FPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
FPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
FPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
FPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
FPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
FPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
GFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
GFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
GFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
GFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
GFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
GFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
GFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
GFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
GFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
GFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
GFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Avec six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Fileté | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles