Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / Petite tête plate chanfreinée / Tourillon à enfoncer (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JPDPS20-20

Petite tête petite, ronde, standard, P standard:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéP sélectionnableP configurableP, L, B configurables
TypeTolérance D et code de la formeTypeTolérance D et code de la formeTypeTolérance D et code de la forme
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJP<Ronde>
SB (m6)
SPB (p6)

<En diamant>
DS (m6)
DPS (p6)
JP<Ronde>
SA (m6)
SPA (p6)

<En diamant>
SD (m6)
SPD (p6)
FP<Ronde>
SA (m6)
SPA (p6)

<En diamant>
SD (m6)
SPD (p6)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GJPGJPGFP
EN 1.2510 équiv.--BJPBJPBFP
EN 1.4301 équiv.*--SJPSJPSFP
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HJPHJPHFP
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPCJPCFP
* Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-P-L-B
TypeFormeD
JPSB5-3
JPSD6-2.01
FPSA8
-P6.01-L8-B5.3
FPSPD10-P5.97-L12-B3.5
■P sélectionnable
RéférenceSélection PLBCm(W)
TypeTolérance D et formeDTolérance dim. D
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
<Ronde>
SB (m6)
SPB (p6)


<En diamant>
DS (m6)
DPS (p6)
S'applique
lorsque D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
12420.30.50-
3123530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
234111.0
5234510521.2
6234561.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
345681561.5321.8
103456810822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
56810122.5
13681012132243
161012131415161034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
1314151620305
■P configurable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
LBCm(W)
TypeTolérance D et formeDTolérance dim. D
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
<Ronde>
SA (m6)
SPA (p6)


<En diamant>
SD (m6)
SPD (p6)
S'applique
lorsque D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~2.00420.30.50-
31.00~3.00530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~4.00111.0
52.00~5.0010521.2
62.00~6.001.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~8.001561.5321.8
103.00~10.00822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.002.5
136.00~13.002243
1610.00~16.001034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.00305
■P, L, B configurables
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
Cm(W)
TypeTolérance D et formeDTolérance dim. D
m6p6
FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP
<Ronde>
SA (m6)
SPA (p6)


<En diamant>
SD (m6)
SPD (p6)
S'applique
lorsque D≥3.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~2.002~42.0~10.00.30.50-
31.00(2.00)~3.003~62.0~10.00.511.0
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~4.004~82.0~10.011
52.00~5.005~102.0~10.021.2
62.00~6.006~122.0~12.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~8.008~162.0~15.01.5321.8
103.00~10.0010~203.0~20.022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.0012~243.0~20.02.5
136.00~13.0013~265.0~20.043
1610.00~16.0016~325.0~20.034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.0020~405.0~20.05
La dimension P entre ( ) s'applique à la forme en diamant

Modifications

Petite tête petite, ronde, standard, P standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JPDPS20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

17.08 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2020p63010Dimension P fixe

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Petite tête petite, ronde, standard, P standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Petite tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01

Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / Petite tête plate chanfreinée / Tourillon à enfoncer, le numéro d'article est le suivant: JPDPS20-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JPDPS20-20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CJPDPS10-5
CJPDPS10-6
CJPDPS10-8
JPDPS4-2
JPDPS4-3
JPDPS4-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

15.19 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.510p6158Dimension P fixe

15.19 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.610p6158Dimension P fixe

15.19 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.810p6158Dimension P fixe

7.51 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-24p653Dimension P fixe

7.51 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-34p653Dimension P fixe

7.51 €

1 Disponible 6 jours 10DiamantNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-44p653Dimension P fixe

Produits complémentaires

Assistance technique