Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JPQB3-6
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | |||
Type | Tolérance D et forme | Type | Tolérance D et forme | Type | Tolérance D et forme | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPQ | B (m6) PB (p6) | JPQ | A (m6) PA (p6) D (m6) PD (p6) | FPQ | A (m6) PA (p6) D (m6) PD (p6) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | GJPQ | GFPQ | ||||
EN 1.4301 équiv.* | - | - | SJPQ | SJPQ | SFPQ | ||||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | - | HJPQ (ronde uniquement) | HFPQ | ||||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPQ | CJPQ | CFPQ | ||||
EN 1.2510 équiv. | Surface endurcie | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | - | MJPQ | MFPQ | ||||
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur + Surface endurcie | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | - | MGFPQ | ||||
EN 1.4037 équiv. | Surface endurcie | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | MCJPQ | MCFPQ |
Référence | - | P | - | L | - | B | ||||
Type | Tol. D Forme | D | ||||||||
JPQ FPQ MFPQ | A A PA | 4 4 12 | - - - | 5.00 P5.00 P15.98 | - - | L5 L12 | - - | B2.5 B5.5 |
Référence | Sélection P | L | B | C | ℓ | |||||||||||||||
Type | Tolérance D et forme | D | Tol. D | |||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||
JPQ SJPQ CJPQ | B (m6) PB (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1.5 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 10 | 2 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
Type | Tolérance D et forme | D | Tol. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
JPQ GJPQ SJPQ HJPQ CJPQ (Finition polie) MJPQ MCJPQ S'applique lorsque D≥5. | A (m6) PA (p6) D (m6) PD (p6) S'applique lorsque D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 10 | 2.2 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3.0 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 3.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4.0 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5.0 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 3 | 7.0 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9.0 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | ℓ | (W) | ||||
Type | Tolérance D et forme | D | Tol. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (Finition polie) MFPQ MGFPQ MCFPQ S'applique lorsque D≥5. | A (m6) PA (p6) D (m6) PD (p6) S'applique lorsque D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 2.0~5.0 | 0.1 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1.2 | |||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.8 | |||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 2.2 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 3.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 4.0 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5.0 | ||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | 5.5 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 7.0 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JPQB3-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | 3 | m6 | 5 | 5 | Dimension P fixe |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Sphérique | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête ronde / tourillon d'insertion, le numéro d'article est le suivant: JPQB3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JPQB3-6.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type en acier inoxydable
Type
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Type en acier
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type à dimension configurable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJPQB2-3 |
CJPQB2-4 |
CJPQB3-4 |
JPQB4-5 |
JPQB4-6 |
JPQB4-7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimension P fixe | |
10.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimension P fixe | |
11.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 | 3 | m6 | 5 | 5 | Dimension P fixe | |
7.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | 4 | m6 | 5 | 6 | Dimension P fixe | |
7.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | 4 | m6 | 5 | 6 | Dimension P fixe | |
7.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 | 4 | m6 | 5 | 6 | Dimension P fixe |