Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête ronde / tourillon d'insertion (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JPQPB8-11

N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéP sélectionnableP configurableP, L, B configurables
TypeTolérance D et formeTypeTolérance D et formeTypeTolérance D et forme
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement :
60 ~ 63HRC
JPQ
B (m6)
PB (p6)
JPQ
A (m6)
PA (p6)


D (m6)
PD (p6)
FPQ
A (m6)
PA (p6)


D (m6)
PD (p6)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement :
50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
-GJPQGFPQ
EN 1.4301 équiv.*--SJPQSJPQSFPQ
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~-HJPQ (ronde uniquement)HFPQ
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement :
50 ~ 55HRC
CJPQCJPQCFPQ
EN 1.2510 équiv.Surface endurcieDureté de traitement :
60 ~ 63HRC
-MJPQMFPQ
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur +
Surface endurcie
Dureté de traitement :
50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
--MGFPQ
EN 1.4037 équiv.Surface endurcieDureté de traitement :
50 ~ 55HRC
-MCJPQMCFPQ
*Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-P-L-B
 
Type Tol. D
Forme
 D
JPQ
FPQ
MFPQ
 A
A
PA
 4
4
12
-
-
-
5.00
P5.00
P15.98

-
-

L5
L12

-
-

B2.5
B5.5

■P sélectionnable
RéférenceSélection PLBC
TypeTolérance D et formeDTol. D
m6p6
JPQ
SJPQ
CJPQ

B (m6)
PB (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2            3 30.10
2 34          40.5
3  456        5 51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
   567       61
5    678     10
6     78910    8
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
       9101112 151.5
10          1213102

■P configurable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
LBC(W)
TypeTolérance D et formeDTol. D
m6p6
JPQ
GJPQ
SJPQ
HJPQ
CJPQ

(Finition polie)
MJPQ
MCJPQ
S'applique lorsque D≥5.

A (m6)
PA (p6)


D (m6)
PD (p6)
S'applique lorsque D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.50 3 30.10-
22.50~4.00 40.51.2
33.50~6.00 5 511.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00 611.8
55.50~8.00102.2
66.50~10.00 83.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00151.53.5
1011.00~15.001024.0
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.005.0
1314.00~18.002225.5
1617.00~25.0037.0
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0030159.0

■P, L, B configurables
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
C(W)
TypeTolérance D et formeDTol. D
m6p6
FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ

(Finition polie)
MFPQ
MGFPQ
MCFPQ
S'applique lorsque D≥5.

A (m6)
PA (p6)


D (m6)
PD (p6)
S'applique lorsque D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.502, 32.0~5.00.10-
22.50~4.002~62.0~10.00.51.2
33.50~6.003~62.0~10.011.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.004~82.0~10.011.8
55.50~8.005~102.0~10.02.2
66.50~10.00 6~122.0~12.03.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00 8~162.0~15.01.53.5
1011.00~15.0010~203.0~20.024.0
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.0012~243.0~20.05.0
1314.00~18.0013~265.0~20.025.5
1617.00~25.0016~325.0~20.037.0
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0020~405.0~20.09.0

Modifications

Tête sphérique large, standard, P configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JPQPB8-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

8.88 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-118p6158Dimension P fixe

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Tête sphérique large, standard, P configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Sphérique Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01

Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête ronde / tourillon d'insertion, le numéro d'article est le suivant: JPQPB8-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JPQPB8-11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CJPQB2-3
CJPQB2-4
CJPQB3-4
JPQPB8-12
JPQPB8-9
SJPQB1-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

10.41 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.32m643Dimension P fixe

10.41 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.42m643Dimension P fixe

11.09 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.43m655Dimension P fixe

8.88 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-128p6158Dimension P fixe

8.88 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-98p6158Dimension P fixe

24.43 €

1 Disponible 5 jours 10RondeNon fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.21m633Dimension P fixe

Produits complémentaires

Assistance technique