Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJPQNBB8-10
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de la forme | ||||
P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | P, L, B, ML configurables | P sélectionnable | Sauf P sélectionnable | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB (ronde) | A (ronde) D (en diamant) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | |||
EN 1.4301 équiv.* | - | - | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | |||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | - | - | HFPQN (Ronde uniquement) | - | |||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPQN | - | CFPQN | CFPQNL | |||
EN 1.2510 équiv. | Surface endurcie | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | - | - | MFPQN | - | |||
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur + poli | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | - | MGFPQN | MGFPQNL | |||
EN 1.4037 équiv. | Surface endurcie | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | - | MCFPQN | MCFPQNL |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPQNBB3 FPQNA16 SFPQNLA10 | - - - | 5 P18.00 P11.97 | - - | L12 L5 | - - | B7.5 B5.0 | - | ML12 |
Référence | Sélection P | L | B | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | ||||||||||||||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||||||||||||
JPQN SJPQN CJPQN | BB (ronde) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 225 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 784 | 9 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 3783 | 15 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 6605 | 18 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | (W) | |||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
JPQN GJPQN SJPQN | A (ronde) D (en diamant) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 5 | M3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 6 | M4 | 225 | 6 | 1.8 | |||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | M6 | 784 | 9 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | M8 | 1911 | 12 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10 | M10 | 3783 | 15 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | M12 | 6605 | 18 | 5 | |||
16 | 17.00~25.00 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | M20 | 32928 | 30 | 9 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | (W) | |||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (Finition polie) MFPQN MGFPQN MCFPQN S'applique lorsque D≥5. | A (ronde) D (en diamant) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | M3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | M4 | 225 | 6 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | M5 | 461 | 7.5 | 2.2 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | M6 | 784 | 9 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | M8 | 1911 | 12 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | M10 | 3783 | 15 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | M12 | 6605 | 18 | 5 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | M20 | 32928 | 30 | 9 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | ML Incrément de 1mm | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | (W) | |||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (Finition polie) MGFPQNL MCFPQNL S'applique lorsque D≥5. | A (ronde) D (en diamant) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 3~9 | M3 | 98 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 4~12 | M4 | 225 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 5~15 | M5 | 461 | 2.2 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 6~18 | M6 | 784 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 8~24 | M8 | 1911 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 10~30 | M10 | 3783 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 12~30 | M12 | 6605 | 5 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 16~40 | M16 | 16366 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 20~40 | M20 | 32928 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CJPQNBB8-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur de filetage ML (mm) | Type à dimension configurable | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 | 8 | 5 | 8 | 12 | Dimension P fixe | - |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Type d'embout du côté entrée | Sphérique | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Fileté | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête ronde / filetage extérieur, le numéro d'article est le suivant: CJPQNBB8-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJPQNBB8-10.
Configurer
Propriétés de base
Type en acier
G
Type
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Longueur de filetage ML(mm)
Type à dimension configurable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJPQNBB10-15 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
CJPQNBB8-11 |
CJPQNBB8-12 |
CJPQNBB8-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur de filetage ML (mm) | Type à dimension configurable | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | Dimension P fixe | - | |
23.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 | 12 | 8 | 10 | 18 | Dimension P fixe | - | |
23.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 | 12 | 8 | 10 | 18 | Dimension P fixe | - | |
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 11 | 8 | 5 | 8 | 12 | Dimension P fixe | - | |
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | Dimension P fixe | - | |
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Ronde | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 | 8 | 5 | 8 | 12 | Dimension P fixe | - |