Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête ronde / filetage extérieur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête large sphérique, filetage, P configurable:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéTypeCode de la forme
P sélectionnableP configurableP, L, B configurablesP, L, B, ML configurablesP sélectionnableSauf P sélectionnable
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJPQNJPQNFPQNFPQNLBB (ronde)A (ronde)
D (en diamant)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
-GJPQNGFPQNGFPQNL
EN 1.4301 équiv.*--SJPQNSJPQNSFPQNSFPQNL
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~--HFPQN
(Ronde uniquement)
-
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPQN-CFPQNCFPQNL
EN 1.2510 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 60 ~ 63HRC--MFPQN-
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur + poliDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
--MGFPQNMGFPQNL
EN 1.4037 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 50 ~ 55HRC--MCFPQNMCFPQNL
* Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-P-L-B-ML
JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10
-
-
-
5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0


-


ML12

■P sélectionnable
RéférenceSélection PLBM (normal)* Couple de serrage
N•cm
ML
TypeFormeDTolérance g6 dim. D
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(ronde)
 3-0.002
-0.008
456         2 5M3  98 4.5
 4-0.004
-0.012
 567         6M4 225 6
 5  678       3M5 461 7.5
 6   78910      8M6784 9
 8-0.005
-0.014
     910111213  5M8191112
10       11121315 10M10378315
12-0.006
-0.017
          15168M12660518

■P configurable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
LBM (normal)* Couple de serrage
N•cm
ML(W)
TypeFormeDTolérance g6 dim. D
JPQN
GJPQN
SJPQN
A
(ronde)

D
(en diamant)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.00 2 5M3   98 4.51.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.00 6M4  225 61.8
 55.50~8.00 3M5  461 7.52.2
 6 6.50~10.00 8M6  784 93
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5M8 1911123.5
1011.00~15.0010M10 3783154
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8M12 6605185
1617.00~25.00M1616366247
20-0.007
-0.020
22.00~30.001015M2032928309

■P, L, B configurables
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M (normal)* Couple de serrage
N•cm
ML(W)
TypeFormeDTolérance g6 dim. D
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Finition polie)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN
S'applique lorsque D≥5.
A
(ronde)

D
(en diamant)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~62.0~10.0M3   98 4.51.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~82.0~10.0M4  225 61.8
 55.50~8.00 3~102.0~10.0M5  461 7.52.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.0M6  784 93
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~102.0~15.0M8 1911123.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.0M10 3783154
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.0M12 6605185
1617.00~25.00 8~205.0~20.0M1616366247
20-0.007
-0.02
22.00~30.0010~205.0~20.0M2032928309
■P, L, B, ML configurables
La longueur du filetage (ML) est réglable entre Mx1 et Mx3 (max.).
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
ML
Incrément de 1mm
M (normal)* Couple de serrage
N•cm
(W)
TypeFormeDTolérance g6 dim. D
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Finition polie)
MGFPQNL
MCFPQNL
S'applique lorsque D≥5.
A
(ronde)

D
(en diamant)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~62.0~10.03~9M3   981.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~82.0~10.0 4~12M4  2251.8
 55.50~8.00 3~102.0~10.0 5~15M5  4612.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.0 6~18M6  7843
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~102.0~15.0 8~24M8 19113.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.010~30M10 37834
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.012~30M12 66055
1617.00~25.00 8~205.0~20.016~40M16163667
20-0.007
-0.02
22.00~30.0010~205.0~20.020~40M20329289
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Tête large sphérique, filetage, P configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JPQNBB5-6
JPQNBB5-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur de filetage ML
(mm)
Type à dimension configurable G

11.27 €

1 Disponible 6 jours 10RondeNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-85367.5Dimension P fixe-

11.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10RondeNon fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-85367.5Dimension P fixe-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Sphérique Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Fileté Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01 Diam. extérieur côté montage Tolérance g6

Produits complémentaires

Assistance technique