Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Forme de montage | Code des matériaux |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 55 ~ 60HRC | LP (forme ronde) LPD (forme en diamant) | M (À ajustement forcé) U (Taraudée) X (Filetée) | J |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | G | ||
EN 1.1191 équiv. | - | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC ou plus | Y | ||
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC ou plus | B | ||
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | R | ||
EN 1.4301 équiv. | - | - | S | ||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | D | ||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | C |
Référence | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L | - | T | ||||||||
Type | Partie fixe | Matériau | Embout | D | ||||||||||||||||
LP LPD | U X | J J | B A | 8 10 | - - | P10.00 P11.98 | - - | B10.0 B5.0 | - | R10 | - | G8 | - - | L14 L10 | - - | T2.0 T5.0 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0,1mm | R Incrément de 1mm | G Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | T Incrément de 0.5mm | |||||
Type | Forme de montage | Code des materiaux | Forme d'embout | D | |||||||
forme A / forme C uniquement | forme B uniquement | forme M / forme U uniquement | forme X uniquement | ||||||||
LP (forme ronde) LPD (forme en diamant) S'applique lorsque D≧3 | M (Àajustement forcé) U (Taraudée) (D≧6) X (Filetée) (D≧3) | J G Y B R S D C | A B C | 2 | 2.50〜4 | 1.5〜25 | Forme A R≧P/2 Forme C R≦P/2 | Forme B G≦P | 2〜6 | 0〜6 | 1〜10 |
3 | 3.50〜6 | 2〜25 (10) | 3〜8(6) | 0〜8(6) | |||||||
4 | 3.50〜7 | 2〜25 (10) | 3(4)〜10(8) | 0〜10(8) | |||||||
5 | 4.00〜8 | 2〜30 (10) | 5〜15(10) | 0〜15(10) | |||||||
6 | 5.00〜10 | 2〜40 (12) | 6(10)〜15(12) | 0〜15(12) | |||||||
8 | 6.00〜11 | 2〜40 (15) | 8(14)〜16 | 0〜16 | |||||||
10 | 8.00〜13 | 3〜50 (20) | 10(14)〜20 | 0〜20 | |||||||
12 | 10.0〜15 | 3〜50 (20) | 12(14)〜24 | 0〜24 | |||||||
16 | 13.0〜18 | 5〜50 (20) | 16〜32 | 0〜32 | |||||||
20 | 16.0〜22 | 5〜50 (20) | 20〜40 | 0〜40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Type d'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | G (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 7 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 11 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 13 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 18 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 22 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 7 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 11 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 13 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 18 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 22 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R conique | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | R | Droit (ajustement forcé) | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Style d'entrée | Non fourni | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Type d'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
G(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles