Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Référence |
EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | CMPA |
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | BCMPA |
EN 1.4301 équiv. | - | SCMPA |
Référence | - | D | - | P | - | L | - | B |
CMPA | - | D5.0 | - | P7.0 | - | L9.0 | - | B1.5 |
Référence | Incrément de 0.1mm | C | Prix unitaire | |||||
D | P | L | B | CMPA | BCMPA | SCMPA | ||
CMPA BCMPA SCMPA | 2.0~9.0 | 3.0~10.0 | 5.0~20.0 | 1.0~20.0 | 0.2 | |||
9.0~24.0 | 10.1~25.0 | 1.5~20.0 | 0.5 | |||||
15.0~39.0 | 25.1~40.0 | 2.0~20.0 | 1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
CMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
SCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 3 ~ 40 | 1 ~ 20 | 2 ~ 39 | 5 ~ 20 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement thermique | Non fourni |
Tolérance de D.E. du côté positionnement | g6 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles