Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type |
EN 1.7220 équiv. | Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC | JPSRA |
Référence | - | L | - | P | - | B | - | F |
JPSRA17 | - | L12.00 | - | P8.0 | - | B3.5 | - | F4 |
L | Tolérance |
5.00~50.00 | +0.01 0 |
50.01~100.00 | +0.02 0 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | P Incrément de 0.5mm | B Incrément de 0.1mm | F Incrément de 1mm | D(M) | (C) | Prix unitaire | |
Type | G | |||||||
JPSRA | 8 | 5.00~50.00 | 3.0~5.0 | 2.0~30.0 (B≤P x4.0) | 2 ~ 4 ou 0 | 5 | 9.2 | |
10 | 5.00~60.00 | 4.0~6.0 | 2 ~ 5 ou 0 | 11.5 | ||||
13 | 5.00~80.00 | 4.0~8.0 | 2 ~ 6 ou 0 | 8 | 15.0 | |||
17 | 10.00~80.00 | 5.0~10.0 | 2 ~ 8 ou 0 | 19.6 | ||||
19 | 10.00~100.00 | 5.0~12.0 | 2 ~ 10 ou 0 | 21.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méplats G (mm) | Longueur de vis F (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | 8 | 0 | 2 ~ 20 | 5 ~ 50 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | 8 | 2 ~ 4 | 2 ~ 20 | 5 ~ 50 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 | 0 | 2 ~ 24 | 5 ~ 60 | 4 ~ 6 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 | 2 ~ 5 | 2 ~ 24 | 5 ~ 60 | 4 ~ 6 | ||
1 | 10 jours | 10 | 13 | 0 | 2 ~ 30 | 5 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | 13 | 2 ~ 6 | 2 ~ 30 | 5 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | 17 | 0 | 2 ~ 30 | 10 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | 17 | 2 ~ 8 | 2 ~ 30 | 10 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | 19 | 0 | 2 ~ 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | 19 | 2 ~ 10 | 2 ~ 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 12 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Mounting Method | Fileté | Tip Shape | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acier | Surface Treatment(Ø) | Non fourni | Heat Treatment | Fourni |
Dureté | Dureté: 46 - 50HRC |
Configurer
Propriétés de base
Méplats G(mm)
Longueur de vis F(mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles