Axes de détection -Unité à capteur encastré ou embout de detection de pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes de détection pour écrou à souder-Capteur encastré:Affichage d'image associés
・Matériau
Type[ M ]Matériau[ H ]Dureté
Filetage mâleEncoche
NUTFNNUTFT1.7220/
34CrMo4
Dureté du trempage
35~40HRC
TNUTFNTNUTFT1.7242/
16CrMo4
Dureté de la cémentation
55HRC ~ (Profondeur 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur le filetage

Spécifications

Axes de détection pour écrou à souder-Capteur encastré:Affichage d'image associés
Dg6H
8-0.005
-0.014
11
1013
PBEcrous
utilisables
4.5~5.94M6
6.0~7.95M8
8.0~9.96M10
10.0~11.07M12
Réf. pièceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 0.1mm
LA
sélectionnable
E
(forme A)
Incrément de 1mm
TypeForme
d'embout
Dg6
sélectionnable
sélectionnable
Filetage mâleEncoche
Filetage mâle
NUTFN
TNUTFN
Encoche
NUTFT
TNUTFT
A

B
8

10
4.5~5.914.0~30.0
(B≤Px4)
5
8 
10
12
12
16
19
30
60
90
120
1~10
6.0~7.9
8.0~11.0

[ ! ]Lorsque P≤5.9, aucun trempage n'est possible en raison de la minceur de l'épaisseur, afin de prévenir tout dommage (matériau : 1.7220/34CrMo4). [ ! ]D8 s'applique jusqu'à la dimension P de 9.0mm.

Modifications

Axes de détection pour écrou à souder-Capteur encastré:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NUTFNA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFNA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFNB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFNB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFTA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFTA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
NUTFTB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
NUTFTB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFNA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFNA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFNB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFNB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,​8,​10,​12]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFTA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFTA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TNUTFTB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TNUTFTB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
Angle conique A
(°)
1 12 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement4.5 ~ 95 ~ 1214 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 115 ~ 1214 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement4.5 ~ 95 ~ 1214 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 115 ~ 1214 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement4.5 ~ 912 ~ 1914 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1112 ~ 1914 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement4.5 ~ 912 ~ 1914 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1112 ~ 1914 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté6 ~ 95 ~ 1214 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté6 ~ 115 ~ 1214 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté6 ~ 95 ~ 1214 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté6 ~ 115 ~ 1214 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté6 ~ 912 ~ 1914 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Conique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté6 ~ 1112 ~ 1914 ~ 301 ~ 1030 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté6 ~ 912 ~ 1914 ~ 30-30 ~ 120
1 12 jours 10Embout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté6 ~ 1112 ~ 1914 ~ 30-30 ~ 120

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Axes de détection pour écrou à souder-Capteur encastré:Affichage d'image associés

Informations de base

Inlet Side Tip Shape Ronde Concentricity Qualité standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique