Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | ||
B fixe F fixe | B fixe F configurable | B sélectionnable F fixe | |||
EN 1.7220 équiv. | - | Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC | JPRA | JPRAM | JPRFA |
Oxydé noir | Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC | BJPRA | BJPRAM | BJPRFA | |
Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | HJPRA | HJPRAM | HJPRFA | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJPRA | SJPRAM | SJPRFA |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPRA | CJPRAM | CJPRFA |
Référence | - | L | - | B | - | F | |
(Hexagonale, B et F fixes) | JPRA4 | - | 10.00 | ||||
(Hexagonale, B fixe et F configurable) | JPRAM8 | - | L15.00 | - | F12 | ||
(Hexagonale, B sélectionnable et F fixe) | JPRFA6 | - | 20.00 | - | 8 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | B | F | ||||||||
Type | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | Standard | Sélection | Standard | Incrément de 1mm | |||||
B, F fixe JPRA BJPRA HJPRA SJPRA CJPRA | B fixe et F configurable JPRAM BJPRAM HJPRAM SJPRAM CJPRAM | B sélectionnable et F fixe JPRFA BJPRFA HJPRFA SJPRFA CJPRFA | 3 | 98 | 2.00~10.00 | 6 | 5 | 5 | 3~36 (M≤F≤Mx3) | ||
4 | 225 | 7 | 6 | 6 | |||||||
5 | 461 | 8 | 7 | 8 | |||||||
6 | 784 | 5.00~30.00 | 10 | 8 | |||||||
8 | 1911 | 13 | 10 | 12 | 10 | ||||||
10 | 3783 | 10.00~50.00 | 17 | 12 | 13 | 14 | 12 | ||||
12 | 6605 | 19 | 14 | 17 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Dureté | Méthode de spécification de la dimension B, dimension F | Diam. filetage M (mm) | Méplats B (mm) | Longueur de vis F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 3 | 6 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 4 | 7 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 5 | 8 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 6 | 10 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 8 | 13 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 10 | 17 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B, F fixe | 12 | 19 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 3 | 6 | 3 ~ 9 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 4 | 7 | 4 ~ 12 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 5 | 8 | 5 ~ 15 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 6 | 10 | 6 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 8 | 13 | 8 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 10 | 17 | 10 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B fixe, F configurable | 12 | 19 | 12 ~ 36 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 3 | 5 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 4 | 6 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 5 | 7 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 6 | 8 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 8 | 10 ~ 12 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 10 | 12 ~ 14 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC | B sélectionnable, F fixe | 12 | 14 ~ 17 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 3 | 6 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 4 | 7 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 5 | 8 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 6 | 10 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 8 | 13 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 10 | 17 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B, F fixe | 12 | 19 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 3 | 6 | 3 ~ 9 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 4 | 7 | 4 ~ 12 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 5 | 8 | 5 ~ 15 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 6 | 10 | 6 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 8 | 13 | 8 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 10 | 17 | 10 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B fixe, F configurable | 12 | 19 | 12 ~ 36 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 3 | 5 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 4 | 6 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 5 | 7 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 6 | 8 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 8 | 10 ~ 12 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 10 | 12 ~ 14 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | B sélectionnable, F fixe | 12 | 14 ~ 17 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 3 | 6 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 4 | 7 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 5 | 8 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 6 | 10 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 8 | 13 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 10 | 17 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B, F fixe | 12 | 19 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 3 | 6 | 3 ~ 9 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 4 | 7 | 4 ~ 12 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 5 | 8 | 5 ~ 15 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 6 | 10 | 6 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 8 | 13 | 8 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 10 | 17 | 10 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B fixe, F configurable | 12 | 19 | 12 ~ 36 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B sélectionnable, F fixe | 3 | 5 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B sélectionnable, F fixe | 4 | 6 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B sélectionnable, F fixe | 5 | 7 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | B sélectionnable, F fixe | 6 | 8 | 8 | 5 ~ 30 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Plate |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Dureté
Méthode de spécification de la dimension B, dimension F
Diam. filetage M(mm)
Méplats B(mm)
Longueur de vis F(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles