Cimblot à hauteur réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot à hauteur réglable:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
EN 1.7220 équiv.-Dureté de traitement : 46 ~ 50HRCJPTU
Oxydé noirDureté de traitement : 46 ~ 50HRCBJPTU
Placage au chrome durDureté de traitement : 46 ~ 50HRC
Dureté du placage : 750HV ~
HJPTU
EN 1.4301 équiv.--SJPTU

Spécifications

Référence-L-F
JPTU10
JPTUC13
-
-
L15
25
-F8
RéférenceL Incrément de 1mmF Incrément de 1mmM (normal)* Couple de serrage
N • cm
R(ℓ)(C)Prix unitaire
TypeBJPTUBJPTUHJPTUSJPTU
JPTU
BJPTU
HJPTU
SJPTU
1010~306~18M67844611.5    
1310~328~24M819116715.0    
1715~5071019.6    
1915~5091021.9    
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BJPTU10-L[10-30/1]-F[6-18/1]
BJPTU13-L[10-32/1]-F[8-24/1]
BJPTU17-L[15-50/1]-F[8-24/1]
BJPTU19-L[15-50/1]-F[8-24/1]
HJPTU10-L[10-30/1]-F[6-18/1]
HJPTU13-L[10-32/1]-F[8-24/1]
HJPTU17-L[15-50/1]-F[8-24/1]
HJPTU19-L[15-50/1]-F[8-24/1]
JPTU10-L[10-30/1]-F[6-18/1]
JPTU13-L[10-32/1]-F[8-24/1]
JPTU17-L[15-50/1]-F[8-24/1]
JPTU19-L[15-50/1]-F[8-24/1]
SJPTU10-L[10-30/1]-F[6-18/1]
SJPTU13-L[10-32/1]-F[8-24/1]
SJPTU17-L[15-50/1]-F[8-24/1]
SJPTU19-L[15-50/1]-F[8-24/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment
(Ø)
Heat Treatment Dureté Méplats B
(mm)
Longueur de vis F
(mm)
L
(mm)
1 10 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 46 - 50HRC106 ~ 1810 ~ 30
1 10 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 46 - 50HRC138 ~ 2410 ~ 32
1 10 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 46 - 50HRC178 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10AcierRevêtement oxydé noirFourniDureté: 46 - 50HRC198 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV106 ~ 1810 ~ 30
1 10 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV138 ~ 2410 ~ 32
1 10 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV178 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10AcierPlacage au chrome durFourniDureté: 46 - 50HRC, SchichtDureté: ~ 750HV198 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10AcierNon fourniFourniDureté: 46 - 50HRC106 ~ 1810 ~ 30
1 10 jours 10AcierNon fourniFourniDureté: 46 - 50HRC138 ~ 2410 ~ 32
1 10 jours 10AcierNon fourniFourniDureté: 46 - 50HRC178 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10AcierNon fourniFourniDureté: 46 - 50HRC198 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniNon fourniNon fourni106 ~ 1810 ~ 30
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniNon fourniNon fourni138 ~ 2410 ~ 32
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniNon fourniNon fourni178 ~ 2415 ~ 50
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniNon fourniNon fourni198 ~ 2415 ~ 50

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot à hauteur réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Shape Goupilles de réglage de la hauteur Mounting Method Fileté Tip Shape Nez en ogive

Produits complémentaires

Assistance technique