Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
STEHNW | EN 1.7220 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SSTEHW | EN 1.4037 équiv. | 50~55HRC | - |
Référence pièce |
STEHNW14 |
Référence pièce | M (normal) | L | (C) | Prix unitaire | ||
Type | B | STEHNW | SSTEHW | |||
STEHNW SSTEHW | 10 | 6 | 6 | 11.5 | ||
13 | 8 | 10 | 15 | |||
14 | 16.2 | |||||
17 | 10 | 12 | 19.6 | |||
19 | 12 | 15 | 21.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSTEHW10 |
SSTEHW13 |
SSTEHW14 |
SSTEHW17 |
SSTEHW19 |
STEHNW10 |
STEHNW13 |
STEHNW14 |
STEHNW17 |
STEHNW19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout (mm) | Matériau | Dureté | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | |
12.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | |
13.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | |
14.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | |
10.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | |
10.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | |
11.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Méthode de montage | Fileté | FORME D'EMBOUT | Avec orifice pour clé |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
Matériau
Dureté
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles