Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Uréthane | Matériau | Traitement de surface |
SBUB | Shore A90 (couleur naturelle) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
SBUM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
SBUB | - | 40 | - | 20 | - | 15 |
Référence pièce | Sélection A | Sélection H | T | X | d1 | d2 | ℓ | Prix unitaire | ||||||||
Type | SBUB | SBUM | ||||||||||||||
SBUB SBUM | 30 | 40 | 50 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 20 | 8 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 14 | 9 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | 20 ~ 50 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | 20 ~ 50 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 20 ~ 50 | 15 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 20 ~ 50 | 15 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
A(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles