Support de vis de réglage tire-pousse montage latéral - L et H sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support de vis de réglage tire-pousse montage latéral - L et H sélectionnable:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
AJSLCEN 1.0038 équiv.Oxydé noir
AJSLCMPlacage autocatalytique au nickel
AJSLCSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-H
AJSLC8-40
Référence pièceSélection HdH1TWPd1T1BPrix unitaire
TypeAJSLCAJSLCMAJSLCS
AJSLC
AJSLCM
AJSLCS
315202.5572616445
415203.5
51520254.5693220656
6152025305.5
8202530407.58123826768
102530409.5101650329.579
1225304011.51119654011.5810
1625304015.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AJSLC3-[15,​20]
AJSLC4-[15,​20]
AJSLC5-[15,​20,​25]
AJSLC6-[15,​20,​25,​30]
AJSLC8-[20,​25,​30,​40]
AJSLC10-[25,​30,​40]
AJSLC12-[25,​30,​40]
AJSLC16-[25,​30,​40]
AJSLCM3-[15,​20]
AJSLCM4-[15,​20]
AJSLCM5-[15,​20,​25]
AJSLCM6-[15,​20,​25,​30]
AJSLCM8-[20,​25,​30,​40]
AJSLCM10-[25,​30,​40]
AJSLCM12-[25,​30,​40]
AJSLCM16-[25,​30,​40]
AJSLCS3-[15,​20]
AJSLCS4-[15,​20]
AJSLCS5-[15,​20,​25]
AJSLCS6-[15,​20,​25,​30]
AJSLCS8-[20,​25,​30,​40]
AJSLCS10-[25,​30,​40]
AJSLCS12-[25,​30,​40]
AJSLCS16-[25,​30,​40]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition No.(d) H
(mm)
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir3(2.5)15 ~ 20
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir4(3.5)15 ~ 20
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir5(4.5)15 ~ 25
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir6(5.5)15 ~ 30
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir8(7.5)20 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir10(9.5)25 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir12(11.5)25 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir16(15.5)25 ~ 40
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3(2.5)15 ~ 20
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4(3.5)15 ~ 20
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel5(4.5)15 ~ 25
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel6(5.5)15 ~ 30
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8(7.5)20 ~ 40
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10(9.5)25 ~ 40
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12(11.5)25 ~ 40
1 15 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel16(15.5)25 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni3(2.5)15 ~ 20
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni4(3.5)15 ~ 20
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni5(4.5)15 ~ 25
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni6(5.5)15 ~ 30
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni8(7.5)20 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni10(9.5)25 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni12(11.5)25 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni16(15.5)25 ~ 40

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique