Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau |
WGDLJ | Polyacétal |
WGDLN | MC Nylon |
WGDLNE | Nylon MC conducteur R2 |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
WGDLJ | - | 20 | - | 10 | - | 3 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 1mm | T Incrément de 1mm | B | W | F | X | d1 | d2 | ℓ | b | Prix unitaire | ||
WGDLJ | WGDLN | WGDLNE | ||||||||||||
WGDLJ WGDLN WGDLNE | 15 | 3~5 | 2~5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 7 | |||
20 | 3~12 | 3~10 | 20 | 10 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 15 | ||||
30 | 3~22 | 3~15 | 30 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | 25 | ||||
40 | 3~32 | 40 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 35 | |||||
50 | 3~42 | 50 | 45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Largeur A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | 15 ~ 50 | 3 ~ 42 | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | 15 ~ 50 | 3 ~ 42 | 3 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 15 ~ 50 | 3 ~ 42 | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 15 ~ 50 | 3 ~ 42 | 3 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Nylon MC conducteur R2 | 15 ~ 50 | 3 ~ 42 | 2 ~ 15 |
Loading...
Méthode de finition | Non fourni | Dureté | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Largeur A(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles