Aimants - Avec support, taraudage, type affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Avec support, taraudage, type affleurant:Affichage d'image associés
Référence pièceTempérature de résistance à la chaleurPolarité
 Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surface MatériauAvantArrière
HXFEN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickelAimant néodymePlacage nickel80°CLaiton
(EN CW640N équiv.)
NS

Spécifications

Référence pièce
HXF10
Référence pièceLMxP (normal)Force d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]d1d2BPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 3 pièce(s)4~910~4950~200
HXF45M2x0.41.5 {0.1}2400~2800232.5    
52.0 {0.2}2600~30002.53.5    
68M3x0.55.9 {0.6}2100~3000453    
89.8 {1.0}2300~330067    
10M4x0.720.6 {2.1}2500~360089    
131045.1 {4.6}2500~360010114    
16M5x0.889.2 {9.1}3000~440012145    
20128.5 {13.1}3200~46001518    
2513M6x1.0225.5 {23.0}3200~46001823    
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXF4
HXF5
HXF6
HXF8
HXF10
HXF13
HXF16
HXF20
HXF25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
D.E. de forme ronde D (A)
(Ø)

19.15 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.01.54

17.62 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.02.05

13.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.05.96

11.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.09.88

11.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 30,020.610

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040,1 à 50,045.113

14.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080,1 à 90,089.216

18.26 €

1 Disponible 6 jours 10100.1 ou plus128.520

21.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus225.525

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
•Force d'attraction la plus élevée comparée aux autres aimants avec des supports de taille identique.
•Sur les surfaces, il n'y a aucune rainure et aucune bosse pouvant accumuler de la poussière.

Aimants - Avec support, taraudage, type affleurant:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Matériau du support EN 1.0718 Equiv.
Traitement de surface du support Placage autocatalytique au nickel Type à vis N

Assistance technique