Aimants - Avec butée en uréthane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Avec butée en uréthane:Affichage d'image associés
Type SupportUréthaneAimantTempérature résistante à la chaleur
FiletéTaraudé Matériau MatériauDureté Matériau
HXXHXXHEN 1.4301 équiv.Polyuréthane étherShore A90Aimant néodyme80°C
HXXA-Shore A70

Spécifications

Référence pièce
HXX10
■Fileté
Référence pièceMxP (normal)L ℓ 1 ℓ 2fmWRForce d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]HXX, HXXA
Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~50
HXX
HXXA
10M5x0.81610417814.0 {0.40}3000~3200
12M6x1.02101026.5 {0.66}2900~3100
16M8x1.251811512148.0 {0.81}2700~2900
20M10x1.5201361417317.7 {1.8}2600~2800
25M10x1.522158142235.0 {3.56}2900~3100
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.
■Taraudé
Référence pièceMxP (normal)L ℓ 1 ℓ 2WRForce d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]HXXH
Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~50
HXXH10M4x0.71594814.0 {0.40}3000~3200
12M4x0.71026.5 {0.66}2900~3100
16M5x0.817105148.0 {0.81}2700~2900
20M5x0.817317.7 {1.8}2600~2800
25M6x1.0181162235.0 {3.56}2900~3100
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXX10
HXX12
HXX16
HXX20
HXX25
HXXA10
HXXA12
HXXA16
HXXA20
HXXA25
HXXH10
HXXH12
HXXH16
HXXH20
HXXH25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
D.E. de forme ronde D (A)
(Ø)
Forme Longueur de vis L
(mm)

20.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.0410-Shore A90

22.55 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.06.512-Shore A90

25.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.0816-Shore A90

31.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.017.720-Shore A90

35.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,03525-Shore A90

20.53 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.0410-Shore A70

22.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.06.512-Shore A70

25.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.0816-Shore A70

31.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.017.720-Shore A70

35.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,03525-Shore A70

20.40 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.0410Type taraudéShore A90

22.41 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.06.512Type taraudéShore A90

25.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.0816Type taraudéShore A90

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.017.720Type taraudéShore A90

35.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,03525Type taraudéShore A90

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
•Efficace pour empêcher l'endommagement des pièces et favorise l'atténuation du bruit.

Exemple d'utilisation

Aimants - Avec butée en uréthane:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Matériau du support EN 1.4301 Equiv.
Type à vis N

Assistance technique