Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
FENL4 | - | 1 |
Référence pièce | D.E. du tube utilisable (mm) T 2 | A | C1 | C2 | D1 | D2 | W | F1 | F2 | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube utilisable (mm) T1 | |||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||||||
FEUR | 6 | 4 | 31 | 14 | 11 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | ||
8 | 6 | 37 | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 12 | |||
10 | 8 | 45 | 21 | 18 | 16 | 12 | 17 | 22 | 17 | |||
12 | 10 | 53 | 25 | 21 | 18 | 16 | 19 | 26 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Type | Corps principal du raccord | Matériau du corps principal | Fluororésine | Type de connexion | Connexion tuyau <-> tuyau, diam. différent |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | Raccords union à épaulement |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube applicable (mm) T1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles