Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur |
SPSNS6 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Référence pièce | Couleur | A | B | C | E | Méplats H | Taille du filetage M | Masse (g) | Prix unitaire | Volume Remise | ||
Type | D | Min. | Max. | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||
SPJNSK | 4 | B (noir) W (blanc) | 39.8 | 43.3 | 4 | 10 | 10 | 9 | M5x0.8 | 12.5 | ||
6 | 42.8 | 46.3 | 4 | 12 | 10 | 9 | M5x0.8 | 13.4 |
Référence pièce
|
---|
SPJNSK4-B |
SPJNSK4-W |
SPJNSK6-B |
SPJNSK6-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (mm) | Couleur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | B (noir) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | W (blanc) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | B (noir) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | W (blanc) |
Loading...
Type | Régulateurs de vitesse | Type de contrôle | Inline | Type de raccord | Fileté + raccord à simple pression |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Laiton | Type à contre-écrou | Contre-écrous |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::0.7 | Filetage nominal M | M5 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D(mm)
Couleur du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles