Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
JCNL1.8 | - | M5 |
Référence pièce | Nominal | A | Méplats H | Taille du filetage (MxPas) | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||
JCNL | 1.8 | M3 | 10.7 | 5.5 | M3x0.5 | 0.92 | 3.9 | ||
M5 | 10.4 | 7 | M5x0.8 | 0.92 | 4.6 | ||||
1 | 14.4 | 10 | R1/8 | 0.97 | 5.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JCNL1.8-1 |
JCNL1.8-M3 |
JCNL1.8-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 5 jours | 1 (R1/8) | ||
8.57 € | 1 | 5 jours | M3 | ||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | M5 |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de température de fonctionnement* | -10~60°C |
Plage de pression de fonctionnement | -100kPa~0.8MPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton) |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Montage par vis, sens | Connecteurs filetés | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
D.E. du tube D (D1)(Ø) | 1.8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles