Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Accessoire | Forme du tampon | Matériau du tampon | |
MVCMN | Ventouses | VPCT | Souple | Caoutchouc nitrile |
MVCME | VPCE | Caoutchouc de silicone conducteur |
Référence pièce |
MVCKN4 |
Référence pièce | D | d | L1 | Forme M | Prix unitaire | ||||
B | Masse g | 1 à 20 pièce(s). | |||||||
Type | Matériau du tampon | N° | MVCMN | MVCME | |||||
MVCM (souple) | N E | 4 | 6 | 4 | 12 | 64 | 34 | ||
6 | 6 | 6 | 12 | 64 | 34 | ||||
8 | 6 | 8 | 12 | 64 | 34 | ||||
10 | 6 | 10 | 14 | 66 | 34.5 | ||||
15 | 6 | 15 | 14 | 66 | 34.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MVCME4 |
MVCME6 |
MVCME8 |
MVCME10 |
MVCME15 |
MVCMN4 |
MVCMN6 |
MVCMN8 |
MVCMN10 |
MVCMN15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.40 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 4 | ||
52.40 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 6 | ||
52.40 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 8 | ||
52.40 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 10 | ||
52.77 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 15 | ||
51.13 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 4 | ||
51.13 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 6 | ||
51.13 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 8 | ||
51.13 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 10 | ||
51.51 € | 1 | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 15 |
Loading...
Type à tampon | Jeu de supports | Forme du tampon | Souple | Type à fixation | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Accouplement à simple effet | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
D.E. (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles