Joints toriques - Grand diamètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints toriques - Grand diamètre:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté (JIS Hs)CouleurPlage de températures de fonctionnementSymbole JIS
DFACaoutchouc nitrile70±5Noir-30~100°CNiveau 1A
DFBCaoutchouc nitrile90±5Noir-25~100°CNiveau 1B
DFFCaoutchouc fluoré70±5Noir-15~200°CNiveau 4D

Spécifications

Référence pièce-do
DFA4-850
Référence pièceTolérance du diam. du fil WD.I. do
Incrément de 1mm
TypeDiam. du fil W
DFA
(Caoutchouc nitrile 70, noir)

DFB
(Caoutchouc nitrile 90, noir)

DFF
(Caoutchouc fluoré 70, noir)
3.1±0.13300~2000
3.53
4
5.33±0.15
5.7
6
7
8±0.20
8.4
9±0.25
10±0.30
11
12
13±0.39
15
16±0.48
18
20
Les tolérances du fil et du diamètre intérieur de DFF sont 1.5 supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessus.
D.I.Tolérance de D.I.
300~400±2.82
401~500±3.30
501~600±4.00
601 à 700±4.70
701~800±5.30
801~900±6.00
901~1000±6.70
1001~1100±7.50
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600±8.80
1601~1700±9.40
1701~1800+10.0~-10.4
1801~1900+10.0~-11.2
1901~2000+10.0~-11.7
■Tableau des spécifications des matériaux (JISB2401)
TypeDFADFBDFF
Symbole JISNiveau 1ANiveau 1BNiveau 4D
Résistance à la traction (MPa)9.8149.8
Allongement (%)250100200
Contrainte de traction (MPa)2.7-1.9
Jeu de compression (%)404040

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DFA3.1-[160-2000/1]
DFA3.53-[160-2000/1]
DFA4-[160-2000/1]
DFA5.7-[160-2000/1]
DFA5.33-[160-2000/1]
DFA6-[160-2000/1]
DFA7-[160-2000/1]
DFA8-[160-2000/1]
DFA8.4-[160-2000/1]
DFA9-[300-2000/1]
DFA10-[160-2000/1]
DFA11-[300-2000/1]
DFA12-[300-2000/1]
DFA13-[300-2000/1]
DFA15-[300-2000/1]
DFA16-[300-2000/1]
DFA18-[300-2000/1]
DFA20-[300-2000/1]
DFB3.1-[160-2000/1]
DFB3.53-[160-2000/1]
DFB4-[160-2000/1]
DFB5.7-[160-2000/1]
DFB5.33-[160-2000/1]
DFB6-[160-2000/1]
DFB7-[160-2000/1]
DFB8-[160-2000/1]
DFB8.4-[160-2000/1]
DFB9-[300-2000/1]
DFB10-[160-2000/1]
DFB11-[300-2000/1]
DFB12-[300-2000/1]
DFB13-[300-2000/1]
DFB15-[300-2000/1]
DFB16-[300-2000/1]
DFB18-[300-2000/1]
DFB20-[300-2000/1]
DFF3.1-[160-2000/1]
DFF3.53-[160-2000/1]
DFF4-[160-2000/1]
DFF5.7-[160-2000/1]
DFF5.33-[160-2000/1]
DFF6-[160-2000/1]
DFF7-[160-2000/1]
DFF8-[160-2000/1]
DFF8.4-[160-2000/1]
DFF9-[300-2000/1]
DFF10-[160-2000/1]
DFF11-[300-2000/1]
DFF12-[300-2000/1]
DFF13-[300-2000/1]
DFF15-[300-2000/1]
DFF16-[300-2000/1]
DFF18-[300-2000/1]
DFF20-[300-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. interne do (ou d)
(Ø)
Diam. du fil W
(mm)
Matériau Code de matériau, JIS Dureté
1 12 jours 10160 ~ 20003.1Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20003.53Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20004Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20005.7Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20005.33Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20006Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20007Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20008Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20008.4Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 20009Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 200010Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200011Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200012Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200013Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200015Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200016Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200018Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10300 ~ 200020Caoutchouc nitrileNiveau 1A70
1 12 jours 10160 ~ 20003.1Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20003.53Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20004Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20005.7Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20005.33Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20006Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20007Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20008Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20008.4Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 20009Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 200010Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200011Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200012Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200013Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200015Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200016Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200018Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10300 ~ 200020Caoutchouc nitrileNiveau 1B90
1 12 jours 10160 ~ 20003.1[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20003.53[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20004[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20005.7[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20005.33[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20006[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20007[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20008[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 20008.4[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 20009[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10160 ~ 200010[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200011[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200012[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200013[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200015[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200016[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200018[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70
1 12 jours 10300 ~ 200020[Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoréNiveau 4D70

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Joints toriques - Grand diamètre:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
Le diamètre du fil et le D.I. sont sélectionnables.
Capable de conserver un niveau élevé d'étanchéité à l'air en raison d'un moulage vulcanisé.
Aucune rupture des parties de joint.

Informations de base

Type configurable

Produits complémentaires

Assistance technique