Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Utilisation | Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
Pneumatique | BMUAW | EN AW-5052 équiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||||||
Type | Trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||
BMUAW G-BMUAW | T T | 3 3 | - - | Q1 Q1 | - - | R1 R1 | - - | G2 G2 | - - | K2 K2 | (Filetage G) |
Référence pièce | Sélection de Rc (PT), NPT, M (normal) | Pas P | Nombre de pas N | Q, R, G, K Nombre total de filetages | Prix unitaire | ||
Type | Sélection du trou de montage | Nombre de circuits | Q, R, G, K | ||||
BMUAW | ZA (contre-alésé) NA (trou traversant) T (taraudé) ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) 2 (1/4) | 20 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 12 | |||||
3 | 2 | 16 | |||||
4 | 3 | 20 | |||||
5 | 4 | 24 | |||||
6 | 5 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA4-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - |
Loading...
Forme | Trou latéral débouchant, perçages en L (double) | Matériau | EN AW-5052 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 40 | Pas standard / configurable | Type fixe | Application | Pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles