Buses de pulvérisation - Type arrondi

Buses de pulvérisation - Type arrondi

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation - Type arrondi:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement max.Couple de ruptureRésistance à la chaleur
ARDPPolypropylène (PP)0.7MPa15N • m70°C
ARDAEN AW-5052 équiv.1.0MPa-200°C
ARDSEN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-N (nombre de trous)
ARDA1.0
ARDADA1
-
6
Référence pièceN (nombre de trous)Débit d'air
L/min
(à 0.3MPa)
TLABHMasse (g)
TypedARDPARDAARDS
ARDP
ARDA
ARDS
1,06190R1/4251510142615
8250
1.463501028
8480

dN (nombre de trous)ARDPARDAARDS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5~201 à 4 pièce(s)5~201 à 4 pièce(s)5~20
1,06      
8    
1.46    
8    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARDA1.0-6
ARDA1.0-8
ARDA1.4-6
ARDA1.4-8
ARDP1.0-6
ARDP1.0-8
ARDP1.4-6
ARDS1.0-6
ARDS1.0-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre du trou
(mm)
Nombre de trous Débit d'air (à 0.3MPa)
(NL/min)

49.75 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 équiv.~1.01.06190

52.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 équiv.~1.01.08250

49.75 €

1 Disponible 11 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 équiv.~1.01.46350

52.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 équiv.~1.01.48480

11.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polypropylène (PP)~0.71.06190

11.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polypropylène (PP)~0.71.08250

11.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polypropylène (PP)~0.71.46350

57.42 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.~1.01.06190

50.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.~1.01.08250

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : Un jet d'air puissant et droit est pulvérisé par les trous à l'extrémité.
■Applications : Pour retirer l'huile, les gouttes d'eau et les copeaux, refroidir/sécher et créer un souffle d'air dans des espaces étroits, etc.

Informations de base

Forme de pulvérisation Rond, diffusé Source d'air Compresseur Type à portée Standard
Type Type rond Fluide applicable Air comprimé Diam. de vis nominal 1 R1/4
Fileté Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique