Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Résistivité transversale spécifique | Partie pivotante | Roue |
EN 1.4301 équiv. | Meulage du corps | Uréthane antistatique | Entre 108 et 109Ω • cm | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMPR100 | - | S |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H Course | d | E1 | E2 | r1 | r2 | Y1 | Y2 | K1 | K2 | B | * Charge nominale (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D | H1(max) | H2(min) | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||||||||||
Pivotant | CMPR | 100 | S (uréthane antistatique) | 162 | 148 | 8.8 | 20 | 34 | 71 | 85 | 71 | 78 | 61 | 46 | 28 | 150~300 | 1100 | ||
125 | 180 | 166 | 25 | 39 | 89 | 103 | 77 | 83 | 77 | 62 | 32 | 1258 | |||||||
Pivotante avec butée | CMPRS | 100 | 162 | 148 | 20 | 34 | 95 | 94 | 71 | 78 | 61 | 46 | 28 | 1212 | |||||
125 | 180 | 166 | 25 | 39 | 110 | 110 | 77 | 83 | 77 | 62 | 32 | 1381 |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H Course | E1 | E2 | r1 | r2 | Y1 | Y2 | K1 | K2 | B | * Charge nominale (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D | H1(max) | H2(min) | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | |||||||||||||
À visser sur pivot | CMPG | 100 | S (uréthane antistatique) | 160 | 146 | 20 | 34 | 71 | 85 | 71 | 78 | 61 | 46 | 28 | 150~300 | 1062 | ||
125 | 178 | 164 | 25 | 39 | 89 | 103 | 77 | 83 | 77 | 62 | 32 | 1218 | ||||||
À visser sur pivot avec butée | CMPGS | 100 | 160 | 146 | 20 | 34 | 95 | 94 | 71 | 78 | 61 | 46 | 28 | 1174 | ||||
125 | 178 | 164 | 25 | 39 | 110 | 110 | 77 | 83 | 77 | 62 | 32 | 1341 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMPG100-S |
CMPG125-S |
CMPGS100-S |
CMPGS125-S |
CMPR100-S |
CMPR125-S |
CMPRS100-S |
CMPRS125-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 160 | Non fourni | - | - | - | - | M16 | 100 | 28 | |
112.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 178 | Non fourni | - | - | - | - | M16 | 125 | 32 | |
115.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 160 | Avec une butée de rotation | - | - | - | - | M16 | 100 | 28 | |
114.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 178 | Avec une butée de rotation | - | - | - | - | M16 | 125 | 32 | |
114.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 162 | Non fourni | 82 | 40 | 100 | 58 | - | 100 | 28 | |
117.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 180 | Non fourni | 82 | 40 | 100 | 58 | - | 125 | 32 | |
119.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 162 | Avec une butée de rotation | 82 | 40 | 100 | 58 | - | 100 | 28 | |
125.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 180 | Avec une butée de rotation | 82 | 40 | 100 | 58 | - | 125 | 32 |
Loading...
Propriétés | Conductivité électrique | Plage de charge(daN) | ≤35.00 | Charge admissible(daN) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane antistatique | Caractéristiques des roues | Antistatique | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles