Guides de base - Standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Avaloir métallique en tôle - Standard:Affichage d'image associés
Référence pièce Matériau Traitement de surface
RGHEN 1.0330 équiv.-
RGHNPlacage autocatalytique au nickel
RGHSEN 1.4301 équiv.-
Lorsque l'épaisseur de la plaque est de 4.5, le matériau est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce-T-A-L
RGH-1.6-20-15
Référence pièceSélection TSélection AL
Incrément de 5 mm
BEPKWGRmaxPrix unitaire
EN 1.0330 équiv.EN 1.4301 équiv.RGHRGHNRGHS
RGH
RGHN
RGHS
1.61.52030   15~5023612103.513.81.5   
2.32.0 30 40 20~60261020104.516.32   
3.23.0  3540 30~80321520106.521.33   
4.54.0  35405040~100352020106.523.34   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RGH-1.6-[20,​30]-[15-50/5]
RGH-2.3-[30,​40]-[20-60/5]
RGH-3.2-[35,​40]-[30-80/5]
RGH-4.5-[35,​40,​50]-[40-100/5]
RGHN-1.6-[20,​30]-[15-50/5]
RGHN-2.3-[30,​40]-[20-60/5]
RGHN-3.2-[35,​40]-[30-80/5]
RGHN-4.5-[35,​40,​50]-[40-100/5]
RGHS-1.5-[20,​30]-[15-50/5]
RGHS-2.0-[30,​40]-[20-60/5]
RGHS-3.0-[35,​40]-[30-80/5]
RGHS-4.0-[35,​40,​50]-[40-100/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Epaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Non fourni1.620 ~ 3015 ~ 50
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Non fourni2.330 ~ 4020 ~ 60
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Non fourni3.235 ~ 4030 ~ 80
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Non fourni4.535 ~ 5040 ~ 100
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Placage autocatalytique au nickel1.620 ~ 3015 ~ 50
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Placage autocatalytique au nickel2.330 ~ 4020 ~ 60
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3.235 ~ 4030 ~ 80
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4.535 ~ 5040 ~ 100
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni1.520 ~ 3015 ~ 50
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni2.030 ~ 4020 ~ 60
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni3.035 ~ 4030 ~ 80
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni4.035 ~ 5040 ~ 100

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique