Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHSOY40 HHPSSD6 HHSD3.2 HHSP38 |
Référence pièce | Forme | L1 | L2 | L3 | W | W1 | P1 | P2 | P3 | N | t | E | *Charge admissible (N) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | L | 1 à 9 pièce(s) | 10~200 | ||||||||||||||
HHSOY | 40 | A | 5 | 20 | 15 | 35 | 23 | 15 | 20 | 5 | 4.2 | 1.5 | 6.3 | 58.8 | 21.6 | ||
50 | 5.5 | 26 | 18.5 | 18.5 | 26 | 5.5 | 78.4 | 27.3 | |||||||||
75 | B | 23 | 40 | 12 | 50 | 30 | 12 | 40 | 23 | 5 | 2 | 8.8 | 147 | 75.7 |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Alésage rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles