Référence fabricant: MC01-8S
Marque: MISUMI
Prix: 10.52 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC01-8S
Référence pièce |
MC01-11 MC01-12 |
Référence pièce | MC01-8S |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Force de serrage (N) | 2450 |
Poids (g) | 210 |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 79° |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 86° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
MC01-8S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? |
---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 2450 | Matériau du corps | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 50.5 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 43.3 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2280-2999 | Accessoires pour embout | Boulon en acier | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale, type à base verticale, le numéro d'article est le suivant: MC01-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01-8S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles