Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de pression réglable / force de serrage 186 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-1LS

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à base horizontale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-3LS
Référence pièceMC04-1LS
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)186
Poids (g)75
Angle d'ouverture-fermeture du bras104°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée62°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR
Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-1LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 186 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M5 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 30.5
Type de longueur du bras Bras long Longueur du bras(mm) 51 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) ≤499

Vous vous trouvez sur la page de Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de pression réglable / force de serrage 186 N, le numéro d'article est le suivant: MC04-1LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-1LS.

Produits complémentaires

Assistance technique