Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à bras long

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à bras long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC06-1

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à bras long:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC06-1
FTK
Référence pièceMC06-1
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)1000~3700
Poids (g)
 
1500
Angle d'ouverture-fermeture du bras119°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée91°
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC06-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à bras long:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 1000-3700 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M12 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 107
Type de longueur du bras Bras long Longueur du bras(mm) 264 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) > 2260

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à bras long, le numéro d'article est le suivant: MC06-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC06-1.

Produits complémentaires

Assistance technique