Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | ||
Forme A | Forme B | Forme C | ||
EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | SENAF | SENBF | SENCF |
Référence pièce | - | L |
SENAF3 SENCF5 | - - | 100 150 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | N | N1 | N2 | A | B | C | D | E | d | e | Prix unitaire | |||||
SENAF | SENBF, SENCF | ||||||||||||||||
Type | N° | L50~100 | L101~200 | L50~100 | L101~200 | ||||||||||||
(forme A) | SENAF | 3 | 50~200 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 | 2 | ||||
(forme B) | SENBF | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||||
(forme C) | SENCF | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SENAF3-[50-200/1] |
SENAF4-[50-200/1] |
SENAF5-[50-200/1] |
SENBF3-[50-200/1] |
SENBF4-[50-200/1] |
SENBF5-[50-200/1] |
SENCF3-[50-200/1] |
SENCF4-[50-200/1] |
SENCF5-[50-200/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rail | Forme | N° (taille d'écrou compatible) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Forme A | 3 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Forme A | 4 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Forme A | 5 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Forme B | 3 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Forme B | 4 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Forme B | 5 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Forme C | 3 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Forme C | 4 | 50 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Forme C | 5 | 50 ~ 200 |
Loading...
Position du trou configurable | Position du trou fixe | Trou | Trou traversant / trou fendu | Matériau | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Anodisé clair |
Configurer
Propriétés de base
Type de rail
Forme
N° (taille d'écrou compatible)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles